(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニメカニカルソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニメカニカルソー

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
37,476円
税込単価
41,224円

【特長】・小さくてもエンストなし・ショートストロークタイプ・狭い場所での作業性...

詳細情報を確認する

  • 切断能力(mm):
    2
  • 排気:
    後方
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • ストローク長(mm):
    5
  • ストローク数(回/分):
    10500
  • 空気消費量(m3/min):
    0.28
  • 全長(mm):
    148
  • ホース取入口:
    Rc1/4
  • トラスココード:
    404-2743
  • 質量:
    520g
  • 用途:
    金属パネルの切断に。
  • 付属品:
    ミニメカブレード32山丸型ヤスリ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI4740

1個

37,476( 41,224円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さくてもエンストなし
・ショートストロークタイプ
・狭い場所での作業性が良いです
・減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます
・取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです
【用途】
・金属パネルの切断に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニメカニカルソーの型番SI4740のページです。
型番SI4740に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニメカニカルソー

ミニメカニカルソー

    信濃機販 エアソー

    信濃機販 エアソー

      レシプロソー

      レシプロソー

        空研 エアソー

        空研 エアソー

          エアースクレッパー No.GT-ASC5

          エアースクレッパー No.GT-ASC5

            エアーソー 603

            エアーソー 603

              エス・ピー・エアー エアソー

              エス・ピー・エアー エアソー

                エアーソー GT-AS10

                エアーソー GT-AS10

                  (メリー印)ヒルソー

                  (メリー印)ヒルソー

                    エアーソー(低振動)

                    エアーソー(低振動)

                      スーパーソー

                      スーパーソー

                        携帯用防爆性切断機"リチットエアソー"

                        携帯用防爆性切断機"リチットエアソー"

                          メカニカルソー

                          メカニカルソー

                            メーカー 信濃機販 信濃機販 エス・ピー・エアー 空研 ベッセル コンパクトツール エス・ピー・エアー ベッセル 室本鉄工 アネスト岩田キャンベル(DIY) 日東工器 アイ・ティ・アイ 信濃機販
                            通常価格 37,476円 32,721円 30,510円 46,303円 37,366円 52,650円 26,070円 39,900円 42,238円 22,000円 58,265円 123,830円 45,350円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目  
                            切断能力(mm) 2 鉄板:1.6 鉄板4 鉄板3.2 - - - 鉄板4 - 3 3 鉄板20 -
                            排気 後方 前方 後方 後方 後方 後方 後方 後方 後方 - 後方 前方 後方
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.62MPa 0.6 0.6 0.4~0.6 0.62 0.6 0.5~0.6 0.6 0.6 0.49~0.69 0.48~0.68
                            ストローク長(mm) 5 10 12 10/5 5 25 10 10 - - 11 45 9
                            ストローク数(回/分) 10500 9500 5300 5300/6000 - 5000 5000 5000 - 10000 7000 0~1200 6000

                            ミニメカニカルソーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            樹脂パネルの切断に
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/02
                            噛み込んで止まることがない。確かにこれは便利ではあるけど、止まらないよりは切断効率のほうが重要なので強引に押し込んで切らないといけない樹脂等でなければ使いにくいシーンも。
                            振動はそれなりに伝わってくるんで相手の材料を選びます。わかった上で使うにはめっちゃいいですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました