(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

信濃機販 エアソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

信濃機販 エアソー

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
32,721円
税込単価
35,993円

【特長】・ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。・ヤスリの使用も...

詳細情報を確認する

  • 切断能力(mm):
    鉄板:1.6
  • 排気:
    前方
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • ストローク長(mm):
    10
  • ストローク数(回/分):
    9500
  • 空気消費量(m3/min):
    0.08
  • 全長(mm):
    215
  • ホース取入口:
    Rc1/4
  • 適合賛刃:
    18、24、32山ブレード
  • トラスココード:
    351-7799
  • 質量:
    750g
  • 用途:
    金属パネルや樹脂の切断
  • 付属品:
    32山ブレード、丸型ヤスリ
  • 商品切断能力(mm):
    鉄板1.6

型番

SI-4710 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI-4710

1個

32,721( 35,993円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。
・ヤスリの使用も可能です。
【用途】
・金属パネルや樹脂の切断。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

信濃機販 エアソーの型番SI-4710のページです。
型番SI-4710に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

信濃機販 エアソー

信濃機販 エアソー

    ミニメカニカルソー

    ミニメカニカルソー

      エアソー 替刃

      エアソー 替刃

        エアーソー GT-AS10

        エアーソー GT-AS10

          メカニカルソー

          メカニカルソー

            レシプロソー

            レシプロソー

              ヤスリ

              ヤスリ

                空研 エアソー

                空研 エアソー

                  エアーソー&ヤスリ

                  エアーソー&ヤスリ

                    エアソー用替刃(バイメタル製)

                    エアソー用替刃(バイメタル製)

                      エアーソー 603替刃

                      エアーソー 603替刃

                        エス・ピー・エアー エアソー

                        エス・ピー・エアー エアソー

                          エアーソー 604替刃

                          エアーソー 604替刃

                            メーカー 信濃機販 信濃機販 日本ニューマチック工業 ベッセル 信濃機販 エス・ピー・エアー コンパクトツール 空研 MASTER トラスコ中山 コンパクトツール エス・ピー・エアー コンパクトツール
                            通常価格 32,721円 37,476円 450円 39,900円 45,350円 30,510円 1,770円 46,303円 23,640円 3,961円 5,200円 26,070円 3,121円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            切断能力(mm) 鉄板:1.6 2 - 鉄板4 - 鉄板4 - 鉄板3.2 2.2(鉄) - - - -
                            排気 前方 後方 - 後方 後方 後方 - 後方 - - - 後方 -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 - 0.6 0.48~0.68 0.62MPa - 0.6 - - - 0.62 -
                            ストローク長(mm) 10 5 - 10 9 12 - 10/5 10 - - 10 -
                            ストローク数(回/分) 9500 10500 - 5000 6000 5300 - 5300/6000 10000 - - 5000 -

                            信濃機販 エアソーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金属製品の切断に
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/02
                            金属製品の切断に使っています。厚い材料だとそこそこいいですが、薄いと切りにくい。共振が多いんで、抑え込むと本体が振動するし昔ながらのエアーソーですので切断効率はあんまりよくない。ヤスリ用途に向いてます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアーソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました