(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 エアラチェットレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラスコ中山 エアラチェットレンチ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,245円 13,633円
税込単価
15,670円 14,996円

【特長】・スピードコントロールしやすいレバーアクションです。・ラチェット機構付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 能力ボルト径(mmφ):
    10
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 最大締付トルク(N・m):
    30
  • 無負荷回転数(rpm):
    160
  • 空気消費量(m³/min):
    0.3
  • 排気:
    前方
  • ホース取付口:
    NPT1/4
  • トラスココード:
    288-0032
  • 全長(mm):
    260
  • JANコード:
    4989999419047
  • 質量(g):
    1220.0
  • 用途:
    小型エンジンの修理(ウォーターポンプ、ラジエター、エアコンの脱着作業など)の手の入りにくい所の作業に。

型番

TAT-1164 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAT-1164

1個

14,245円

13,633

( 14,996円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピードコントロールしやすいレバーアクションです。
・ラチェット機構付ですので、そのまま増締めができます。
【用途】
・小型エンジンの修理(ウォーターポンプ、ラジエター、エアコンの脱着作業など)の手の入りにくい所の作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 エアラチェットレンチの型番TAT-1164のページです。
型番TAT-1164に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 エアラチェットレンチ

トラスコ中山 エアラチェットレンチ

    エアラチェットレンチ CP828/CP828H

    エアラチェットレンチ CP828/CP828H

      エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

      エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

        ラチェパクト

        ラチェパクト

          エアラチェット

          エアラチェット

            エアラチェットレンチセット ARW-66.2PA

            エアラチェットレンチセット ARW-66.2PA

              信濃機販 エアラチェットレンチ 9段階上下首振りヘッド

              信濃機販 エアラチェットレンチ 9段階上下首振りヘッド

                エアーラチェットレンチ TL9847

                エアーラチェットレンチ TL9847

                  メーカー トラスコ中山 シカゴニューマチック エス・ピー・エアー エス・ピー・エアー バーコ パオック 信濃機販 アネスト岩田キャンベル(DIY)
                  通常価格 14,245円 25,364円 16,396円 24,183円 24,655円 15,524円 23,084円 9,603円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   3日目  
                  商品タイプ 本体 本体 - - 本体 - - 本体
                  能力ボルト径(mmφ) 10 - - 10 - - - M10
                  使用空気圧力(MPa) 0.62 - 0.62 0.62 0.62 0.58 - -
                  ソケット差込角(mm) 12.7 - 9.5 - - 9.5(3/8DR) - 9.5
                  最大締付トルク(N・m) 30 68 - - - 66.2 - 34

                  トラスコ中山 エアラチェットレンチのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました