(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアミニラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアミニラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,207円
税込単価
16,728円

【特長】・ヘッドが360°自在に回転。(90°ごとに位置決め可能)狭い場所での...

詳細情報を確認する

  • 能力ボルト径(mmφ):
    8
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • ソケット差込角(mm):
    9.5
  • 最大締付トルク(N・m):
    20
  • 無負荷回転数(rpm):
    310
  • 空気消費量(m³/min):
    0.2
  • 排気:
    後方
  • ホース取付口:
    NPT1/4
  • トラスココード:
    329-3441
  • 全長(mm):
    125
  • 質量(g):
    480
  • 用途:
    自動車のエンジンルームなど手の入りにくい所の作業に
  • 特長1:
    ヘッドが360°自在に回転(90°ごとに位置決め可能)
  • 特長2:
    手のひらサイズの小ささで狭い所の作業に最適
  • 注意事項:
    締付トルクは目安値、条件によりトルク値は変わる

型番

TAT-7742 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAT-7742

1個

15,207( 16,728円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドが360°自在に回転。(90°ごとに位置決め可能)狭い場所での作業に最適です。
・手のひらサイズの小ささで狭い所の作業に最適です。
【用途】
・自動車のエンジンルームなど手の入りにくい所の作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアミニラチェットレンチ(360度首振りタイプ)の型番TAT-7742のページです。
型番TAT-7742に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアミニラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

エアミニラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

    エアミニラチェットレンチ(ワンタッチリリースタイプ)

    エアミニラチェットレンチ(ワンタッチリリースタイプ)

      エアラチェットレンチ CP9427

      エアラチェットレンチ CP9427

        IR エアラチェットレンチ

        IR エアラチェットレンチ

          信濃機販 エアラチェットレンチ 9段階上下首振りヘッド

          信濃機販 エアラチェットレンチ 9段階上下首振りヘッド

            エアラチェットレンチセット ARW-66.2PA

            エアラチェットレンチセット ARW-66.2PA

              エアーラチェットレンチ TL9847

              エアーラチェットレンチ TL9847

                ラチェパクト

                ラチェパクト

                  エアーラチェットレンチ GT-R10M

                  エアーラチェットレンチ GT-R10M

                    信濃機販 エアラチェットレンチ

                    信濃機販 エアラチェットレンチ

                      エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

                      エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

                        メーカー トラスコ中山 信濃機販 シカゴニューマチック IR(インガソール・ランド) 信濃機販 パオック アネスト岩田キャンベル(DIY) エス・ピー・エアー ベッセル 信濃機販 エス・ピー・エアー
                        通常価格 15,207円 24,400円 21,273円 13,518円 23,084円 15,524円 9,603円 24,183円 24,125円 16,437円 16,396円
                        通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   4日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                        能力ボルト径(mmφ) 8 - 10 10 - - M10 10 10 10 -
                        使用空気圧力(MPa) 0.62 0.6 0.63 0.62 - 0.58 - 0.62 0.6 0.6 0.62
                        ソケット差込角(mm) 9.5 9.5 9.5 9.5 - 9.5(3/8DR) 9.5 - - - 9.5
                        最大締付トルク(N・m) 20 - 35 - - 66.2 34 - - 30 -
                        無負荷回転数(rpm) 310 - 270 - - 160 280 - 250 - -

                        エアミニラチェットレンチ(360度首振りタイプ)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました