(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアミニラチェットレンチ(ワンタッチリリースタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアミニラチェットレンチ(ワンタッチリリースタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,400円
税込単価
26,840円

【特長】・プッシュ式ワンタッチリリース機構のアンビルでソケットの取り残しがあり...

詳細情報を確認する

  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • ソケット差込角(mm):
    9.5
  • 排気:
    後方
  • 使用空気圧(MPa):
    0.6
  • 用途:
    自動車の整備・分解作業。 自動車板金のバンパーやフェンダーなどの脱着作業。 梱包作業。

型番

SI-1108A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
能力ボルト径(mmφ)
最大締付トルク(N・m)
無負荷回転数(rpm)
空気消費量(m³/min)
ホース取付口
トラスココード
JANコード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI-1108A

本体
8
30
350
0.17
Rc1/8
297-1861
4571165781562
430.0
125

1個

24,400( 26,840円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュ式ワンタッチリリース機構のアンビルでソケットの取り残しがありません。
【用途】
・自動車の整備・分解作業。
・自動車板金のバンパーやフェンダーなどの脱着作業。
・梱包作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアミニラチェットレンチ(ワンタッチリリースタイプ)の型番SI-1108Aのページです。
型番SI-1108Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアミニラチェットレンチ(ワンタッチリリースタイプ)

エアミニラチェットレンチ(ワンタッチリリースタイプ)

    エアラチェットレンチセット ARW-66.2PA

    エアラチェットレンチセット ARW-66.2PA

      エアーラチェットレンチ TL9847

      エアーラチェットレンチ TL9847

        信濃機販 エアラチェットレンチ 9段階上下首振りヘッド

        信濃機販 エアラチェットレンチ 9段階上下首振りヘッド

          トラスコ中山 エアラチェットレンチ

          トラスコ中山 エアラチェットレンチ

            ラチェパクト

            ラチェパクト

              信濃機販 エアラチェットレンチ

              信濃機販 エアラチェットレンチ

                コードレスラチェットレンチ

                コードレスラチェットレンチ

                  MCC 片口ラチェットレンチ 30

                  MCC 片口ラチェットレンチ 30

                    エアミニラチェットレンチ

                    エアミニラチェットレンチ

                      エアーラチェットレンチ(小型)

                      エアーラチェットレンチ(小型)

                        エアーラチェットレンチ AR3100

                        エアーラチェットレンチ AR3100

                          エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

                          エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

                            メーカー 信濃機販 パオック アネスト岩田キャンベル(DIY) 信濃機販 トラスコ中山 エス・ピー・エアー 信濃機販 エス・ピー・エアー 松阪商事 KTC(京都機械工具) アネスト岩田キャンベル(DIY) TONE エス・ピー・エアー
                            通常価格 24,400円 15,524円 9,603円 23,084円 14,245円 24,183円 16,437円 11,907円 9,828円 29,090円 14,451円 9,989円 16,396円
                            通常出荷日 1日目   4日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.58 - - 0.62 0.62 0.6 - - 0.6~0.7 - 0.62 0.62
                            ソケット差込角(mm) 9.5 9.5(3/8DR) 9.5 - 12.7 - - - - 9.5 9.5 - 9.5
                            排気 後方 - - - 前方 後方 後方 - - 後方 - - -
                            使用空気圧(MPa) 0.6 - - - - - 0.6 - - - - - -
                            用途 自動車の整備・分解作業。 自動車板金のバンパーやフェンダーなどの脱着作業。 梱包作業。 - - - - - - - - - - - -

                            エアミニラチェットレンチ(ワンタッチリリースタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました