(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型ドリル ピストル型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UD-60-29
小型ドリル ピストル型 エアドリル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,444円
税込単価
36,788円

【特長】・小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。【用途】・あらゆる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアドリル
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 排気:
    後方

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

UD-60-29 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ピストルタイプ
小型ドリル ピストル型 仕様

回転速度の微調整はこの調節弁で行えます。

規格表

小型ドリル ピストル型 規格表1

※空気圧0.6MPa(Gauge)無負荷時のデータです。

 
商品情報を表示

UD-60-29 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
チャック能力(mm)
穴あけ能力(mm)
無負荷回転数(min-1)
全長(mm)
ホース取入口
トラスココード
質量(g)
空気消費量([[M3]]/min)
使用エアホース内径(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UD-60-29

8
8
2900
約165
Rc1/4
211-6081
約1100
0.5
9.5
ピストル

1個

33,444( 36,788円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量・強力で、あらゆる穴あけ作業用工具です。
【用途】
・あらゆる穴あけ作業に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ドリル ピストル型の型番UD-60-29のページです。
型番UD-60-29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型ドリル ピストル型

小型ドリル ピストル型

    ドリル YRD-6N

    ドリル YRD-6N

      ドリル  YRD-8N

      ドリル YRD-8N

        空気式ドリル エアードリル

        空気式ドリル エアードリル

          エアタッパ

          エアタッパ

            ドリル YRD-10N

            ドリル YRD-10N

              エアプロダクション ドリル

              エアプロダクション ドリル

                エアードリル SI-5300A

                エアードリル SI-5300A

                  ドリルNRD-6PB

                  ドリルNRD-6PB

                    不二空機 エアドリル

                    不二空機 エアドリル

                      ドリル

                      ドリル

                        ドリルNRD-10P

                        ドリルNRD-10P

                          エアードリル No.GT-D60

                          エアードリル No.GT-D60

                            メーカー 瓜生製作 ヨコタ工業 ヨコタ工業 日東工器 瓜生製作 ヨコタ工業 IR(インガソール・ランド) 信濃機販 日本ニューマチック工業 不二空機 KTC(京都機械工具) 日本ニューマチック工業 ベッセル
                            通常価格 32,293円 31,072円 40,699円 32,928円 49,112円 41,908円 167,228円 30,462円 28,364円 51,547円 24,033円 34,774円 26,773円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ エアドリル エアドリル エアドリル エアドリル エアタッパ エアドリル エアドリル エアドリル - エアドリル - - エアドリル
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.63 - 0.6 0.63 - 0.6 0.6
                            排気 後方 - - - 側方 - - - - - - - -

                            小型ドリル ピストル型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UD-50-22
                            UD-50-45
                            UD-60-07
                            UD-80-04
                            UD-80-07
                            UD-80-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            チャック能力
                            (mm)
                            穴あけ能力
                            (mm)
                            無負荷回転数
                            (min-1)
                            全長
                            (mm)
                            ホース取入口 トラスココード 質量(g) 空気消費量([[M3]]/min) 使用エアホース内径(mm) 仕様

                            32,293円

                            ( 35,522円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            882200約140Rc1/4211-6073約9000.49.5ピストル

                            35,792円

                            ( 39,371円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            885000約145Rc1/4-約8600.49.5ピストル

                            53,702円

                            ( 59,072円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1313700約219Rc1/4-約14000.59.5ピストル

                            60,632円

                            ( 66,695円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1616460約247Rc1/4-約29000.659.5ピストル

                            60,632円

                            ( 66,695円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            1313830約239Rc1/4-約23000.659.5ピストル

                            51,497円

                            ( 56,647円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            13131500約216Rc1/4211-6090約18000.659.5ピストル

                            ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました