(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

信濃機販 エアドリル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SI-5355
信濃機販 エアドリル エアドリル

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
33,602円 29,700円
税込単価
36,962円 32,670円

小型・軽量・強力タイプです。あらゆる穴あけ作業に。2タイプございます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアドリル
  • チャック能力(mm):
    10
  • 穴あけ能力(mm):
    10
  • ホース取入口:
    Rc1/4
  • 排気:
    後方
  • 用途:
    あらゆる穴あけ作業に。

型番

SI-5355 解除

Loading...

 
カタログを表示

SI-5355 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用空気圧力(MPa)
全長(mm)
空気消費量(m3/min)
無負荷回転数(rpm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SI-5355

0.6
202
0.32
1200
407-2430
1150

1個

33,602円

29,700

( 32,670円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型・軽量・強力タイプです。
あらゆる穴あけ作業に。
2タイプございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

信濃機販 エアドリルの型番SI-5355のページです。
型番SI-5355に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

信濃機販 エアドリル

信濃機販 エアドリル

    小型ドリル ピストル型

    小型ドリル ピストル型

      ドリルNRD-6PB

      ドリルNRD-6PB

        信濃機販 エアドリル 正逆回転機構付

        信濃機販 エアドリル 正逆回転機構付

          ドリルNRD-6SA

          ドリルNRD-6SA

            ドリルNRD-12PA

            ドリルNRD-12PA

              ドリルNRD-10P

              ドリルNRD-10P

                不二空機 エアドリル

                不二空機 エアドリル

                  エス・ピー・エアー エアドリル

                  エス・ピー・エアー エアドリル

                    エアードリル

                    エアードリル

                      バーコ エアドリル

                      バーコ エアドリル

                        エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

                        エス・ピー・エアー エアドリル 正逆回転機構付

                          エアプロダクション ドリル

                          エアプロダクション ドリル

                            メーカー 信濃機販 瓜生製作 日本ニューマチック工業 信濃機販 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業 不二空機 エス・ピー・エアー アネスト岩田キャンベル(DIY) バーコ エス・ピー・エアー IR(インガソール・ランド)
                            通常価格 20,610円 32,293円 28,364円 22,817円 35,153円 50,181円 34,774円 51,547円 20,503円 8,070円 26,861円 36,365円 167,228円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   3日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ エアドリル エアドリル - エアドリル - - - エアドリル エアドリル - エアドリル エアドリル エアドリル
                            チャック能力(mm) 10 - - - - - - - 10 - 13 - 13
                            穴あけ能力(mm) 10 - 6.5 - 6.5 13 10 - 10 - 13 - 13
                            ホース取入口 Rc1/4 - - Rc1/4 - - - - - - - - -
                            排気 後方 - - 後方 - - - - - - - - -

                            信濃機販 エアドリルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SI-5501
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用空気圧力
                            (MPa)
                            全長
                            (mm)
                            空気消費量
                            (m3/min)
                            無負荷回転数
                            (rpm)
                            トラスココード 質量
                            (g)

                            20,610円

                            ( 22,671円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0.621600.212250336-6693590

                            ドリル(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました