(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステーション式 発泡カッター

ステーション式 発泡カッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
41,997円 ~ 44,350円  特別価格 
税込価格
46,197円 ~ 48,785円  特別価格 

【特長】・作業性と操作性を重視した軽量設計です。・発泡スチロールをヒーター線で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ヒートカッター
  • 電源(V):
    AC100
  • 電源コード長さ(m):
    1.5
  • ヒーター線径(mm):
    0.5
  • 特長1:
    作業性と操作性を重視した軽量設計です。
  • 特長2:
    発泡スチロールをヒーター線で溶断するため、切断面がきれいで微細なゴミが出ません。
  • 特長3:
    ブロック状の発泡スチロールの切断・加工が容易にできます。
  • 付属品:
    ヒーター2本

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
消費電力(W)
切断深度(mm)
有効刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4905058400887
442-9494
2850.0
45
220
300

1個

41,997円

39,695

( 43,665円 )

1日目

4905058400870
442-9508
3000.0
80
250
650

1個

44,350円

42,017

( 46,219円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性と操作性を重視した軽量設計です。
・発泡スチロールをヒーター線で溶断するため、切断面がきれいで微細なゴミが出ません。
・ブロック状の発泡スチロールの切断・加工が容易にできます。
【用途】
・発泡スチロールの切断。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステーション式 発泡カッター

ステーション式 発泡カッター

    ホットジェット(塩化ビニール類溶接機) ガン単品

    ホットジェット(塩化ビニール類溶接機) ガン単品

      電熱ペン マイペン FD200-01 100V 平型プラグ

      電熱ペン マイペン FD200-01 100V 平型プラグ

        マツデン 直ノズル 100L

        マツデン 直ノズル 100L

          マルチカッターアタッチメント

          マルチカッターアタッチメント

            ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N4

            ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N4

              マツデン 直ノズル 200L

              マツデン 直ノズル 200L

                マツデン 直ノズル 150L

                マツデン 直ノズル 150L

                  マツデン 直ノズル 50L

                  マツデン 直ノズル 50L

                    センタンノズル PHG-N3

                    センタンノズル PHG-N3

                      ステンドグラス用はんだこて MJET・U 100V-80W 平型プラグ

                      ステンドグラス用はんだこて MJET・U 100V-80W 平型プラグ

                        ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N5

                        ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N5

                          メーカー 石崎電機製作所 マツデン 白光 マツデン 石崎電機製作所 ボッシュ マツデン マツデン マツデン ボッシュ 白光 ボッシュ
                          通常価格 41,997円 18,704円 6,077円 3,100円 2,000円 2,484円 5,680円 3,560円 1,240円 2,500円 2,800円 2,000円
                          通常出荷日 1日目   4日目   4日目   30日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   5日目   1日目  
                          商品タイプ ヒートカッター 熱風加工機 - 熱風加工機用パーツ パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ - 熱風加工機用パーツ
                          電源(V) AC100 100 - - - - - - - - - -
                          電源コード長さ(m) 1.5 - - - - - - - - - - -
                          ヒーター線径(mm) 0.5 - - - - - - - - - - -
                          特長1 作業性と操作性を重視した軽量設計です。 - - - - - - - - - - -

                          ステーション式 発泡カッターのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました