(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S-1
プロパンバーナーSタイプ プロパンバーナー

プロパンバーナーSタイプ S-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,004円
税込単価
24,204円

【特長】・酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。【用途】・銅...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    プロパンバーナー
  • 詳細タイプ:
    Sタイプ
  • ホース長さ(m):
    3
  • 仕様1:
    ホース長さ:3m
  • 仕様2:
    極細集中炎
  • 仕様3:
    手元に空気調節器付
  • 用途:
    銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。

Loading...

S-1 の仕様・寸法情報

型番
炎温度(℃)
発熱量(kcal/h)
火口外径(mm)
火炎寸法長さ×直径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
火炎寸法(mm)長さ×直径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-1

800~1800
7200
17
180×φ25
4953571030029
123-5320
1100
180×25

1個

22,004( 24,204円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
【用途】
・銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。

カタログ

 

S-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロパンバーナーSタイプの型番S-1のページです。
型番S-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロパンバーナーSタイプ

プロパンバーナーSタイプ

    プロパンバーナーSSタイプ

    プロパンバーナーSSタイプ

      プロパンバーナーMタイプ

      プロパンバーナーMタイプ

        プロパンバーナー Sタイプ

        プロパンバーナー Sタイプ

          プロパンバーナー_SSタイプ

          プロパンバーナー_SSタイプ

            サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース3m

            サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ50mmホース3m

              サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース3m

              サカエ富士 プロパンバーナーセット 火口径Φ35mmホース3m

                プロパンバーナー Mタイプ

                プロパンバーナー Mタイプ

                  サカエ富士 プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ60mmホース3m

                  サカエ富士 プロパンバーナーセット 圧電点火装置付 火口径Φ60mmホース3m

                    メーカー 新富士バーナー 新富士バーナー 新富士バーナー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ富士 サカエ富士 トラスコ中山 サカエ富士
                    通常価格 22,004円 22,004円 20,000円 21,082円 21,065円 21,228円 18,059円 15,620円 24,214円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   2日目   2日目~   4日目  
                    商品タイプ プロパンバーナー プロパンバーナー プロパンバーナー プロパンバーナー プロパンバーナー - - プロパンバーナー -
                    詳細タイプ Sタイプ SSタイプ Mタイプ - - - - - -
                    ホース長さ(m) 3 - 3 - - - - - -
                    仕様1 ホース長さ:3m ホース長さ:3m ホース長さ:3m - - - - - -
                    仕様2 極細集中炎 極細集中炎 - - - - - - -

                    プロパンバーナーSタイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    S-2
                    S-3
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    炎温度
                    (℃)
                    発熱量
                    (kcal/h)
                    火口外径
                    (mm)
                    火炎寸法長さ×直径
                    (mm)
                    JANコード トラスココード 質量(g) 火炎寸法(mm)長さ×直径

                    27,000円

                    ( 29,700円 )
                    1個 -

                    1日目

                    1800960021180×φ254953571030036123-53381100-

                    27,499円

                    ( 30,249円 )
                    1個 -

                    2日目

                    18001200028290×φ454953571030043123-53461200.0-

                    ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました