(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角L-レンチ単品 ロング(規格mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

六角L-レンチ単品 ロング(規格mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,500円 ~ 33,042円
税込価格
6,050円 ~ 36,346円

【特長】・六角レンチは、レンチとボルトの交差を0.0127mm以下になるよう設...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

六角L-レンチの特長

使用例。

使用例。

最大硬度:HRC61。 万が一の破損の際には安全面を考慮し、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全。
  • 最大硬度:HRC61。
  • 万が一の破損の際には安全面を考慮し、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全。
高トルク合金鋼 独自な鋼材の成分配合。 厳しく管理された熱処理工程。 硬度、延性、高品質、そして長持ち。

高トルク合金鋼

  • 独自な鋼材の成分配合。
  • 厳しく管理された熱処理工程。
  • 硬度、延性、高品質、そして長持ち。
技術力により、レンチとボルトの隙間が0.0127mm以下になるよう設計。

技術力により、レンチとボルトの隙間が0.0127mm以下になるよう設計。

世界最強の六角、トルクスレンチ
  • ボールポイント、トルクス(星型)のすべてに面取りを施した仕様。この工程で、レンチがネジにスムースに入り適切なトルクがネジに伝わる。
  • 面取りが施された先端はスムースにネジに挿入する事ができ、ネジが潰れる事なく工具が長持ちする。
高トルク合金鋼
  • バナジウム鋼などの一般的な鋼材では出せない強度を出す為に開発した鋼材。
  • プロテニアム合金鋼は一般的に使われているバナジウム鋼などに比べ、20%以上も高い強度を実現。
プロガード加工、5倍の耐食性
  • この商品の黒染は「プロガード加工」という、一般的な黒染加工とは全く異なり、素材の表面と結合させた粒子の層で覆う事により水分や汚染物質の浸透を防止。
  • プロガード加工は一般的な黒染加工に比べ、5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性を発揮。
ブライトガード加工
  • この商品のメッキは「ブライトガード加工」という、一般的なメッキ加工とは全く異なる技術を施した仕様。
  • ブライトガード加工は一般的なメッキ加工に比べ、高い耐蝕性を発揮。

寸法

型番規格長さ / 短手×長手
HLL.71MM0.71mm6×68mm
HLL.89MM0.89mm10×70mm
HLL1.27MM1.27mm15×74mm
HLL1.5MM1.5mm15×79mm
HLL2MM2mm18×84mm
HLL2.5MM2.5mm20×92mm
HLL3MM3mm22×101mm
HLL4MM4mm26×115mm
HLL5MM5mm32×125mm
HLL6MM6mm37×145mm
HLL8MM8mm44×160mm
HLL10MM10mm49×180mm
HLL12MM12mm58×232mm
HLL14MM14mm70×272mm
HLL17MM17mm78×297mm
HLL19MM19mm87×313mm
HLL22MM22mm97×355mm
HLL24MM24mm110×392mm
HLL32MM32mm154×467mm
HLL36MM36mm173×556mm
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22
355
97
810-8386

1個

5,500( 6,050円 )

1日目

24
392
110
810-8387

1個

6,416( 7,058円 )

5日目

32
467
154
810-8391

1個

14,307( 15,738円 )

1日目

36
556
173
733-7604

1個

33,042( 36,346円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角レンチは、レンチとボルトの交差を0.0127mm以下になるよう設計しています。
・レンチとボルトの交差をできるだけなくす事により、レンチとボルトを傷つきにくくしています。
・レンチとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。
・独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度を実現しています。
・独自の表面加工「プロガード加工」は一般的な黒染め加工の5倍の耐蝕性を発揮します。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締付けに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角L-レンチ単品 ロング(規格mm)

六角L-レンチ単品 ロング(規格mm)

    T型 六角棒スパナ 鉄ハンドル 首下500mm(ミリ)

    T型 六角棒スパナ 鉄ハンドル 首下500mm(ミリ)

      T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ・鉄ハンドル・ロングタイプ)

      T形六角棒スパナ(ボトルキャッチ・鉄ハンドル・ロングタイプ)

        T形六角棒スパナ(テーパーヘッド(R)・エキストラロング)

        T形六角棒スパナ(テーパーヘッド(R)・エキストラロング)

          メーカー ボンダス エイト エイト エイト
          通常価格 5,500円 3,590円 6,858円 940円
          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
          種類 六角棒L形レンチ - T形 -
          先端タイプ 標準タイプ - ボールポイント -
          単品・セット区分 単品 - 単品 -
          材質 プロテニアム特殊合金 - - -
          表面加工 プロガード加工 - - -

          六角L-レンチ単品 ロング(規格mm)のレビュー

          評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
          機械整備
          評価 4.0満足度:4.02019/05/28
          ボール付きだと増し締めする際に折れる可能性がある為こちらのタイプを購入。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          深座ぐり面のボルト締結
          評価 3.0満足度:3.02017/08/21
          ロング側でもトルクのかけられるようにボールポイントではないものを選択。廉価で、この価格、納期であれば消耗品として利用しても良い。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 黒染めとメッキ加工の鋼材は異なりますか?
          A
          ボンダス製品はプロガード(黒)、ブライトガード(メッキ)ともに同じプロテニアム特殊合金鋼という独自の鋼材をしようしています。

          六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました