(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンダス L形 六角L-レンチセット ロング(規格mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンダス L形 六角L-レンチセット ロング(規格mm)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,800円 ~ 2,800円
税込価格
1,980円 ~ 3,080円

【特長】・六角レンチは、レンチとボルトの交差を0.0127mm以下になるよう設...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

六角L-レンチロングの特長

六角L-レンチセット ロング(規格mm):関連画像

商品画像(写真はHLX9M)

型番セット内容
HLX6M1.5、2、2.5、3、4、5mm
HLX7M1.5、2、2.5、3、4、5、6mm
HLX9M1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm

プロガード加工(5倍の耐蝕性)とは

  • ボンダス社の黒染は「プロガード加工」という、一般的な黒染加工とは全く異なり、素材の表面と結合させた粒子の層で覆う事により水分や汚染物質の浸透を防ぐ。
  • プロガード加工は一般的な黒染加工に比べ、5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性を発揮。
  • ボンダス社が開発したボールポイントは、25度の角度でもレンチやボルトを傷つける事なく回し続けることが可能。

開発秘話

 

「ボンデックスケース」
1975年、ジョン・ボンダスが世界初のレンチ用のホルダーを考案しました。それまでレンチをホルダーで管理するという概念がなかったため、レンチを1本なくしてしまったり、工具箱の中に埋もれて探すのが困難であったりという問題がありました。世界初のレンチ用ホルダー「ボンデックス™ケース」の誕生によりそのような問題が解消されました。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
トラスココード
セット内容(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5 ~ 6
810-8450
1.5、2、2.5、3、4、5、6

1個

1,800( 1,980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5 ~ 10
820-4930
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10

1個

2,800( 3,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角レンチは、レンチとボルトの交差を0.0127mm以下になるよう設計しています。
・レンチとボルトの交差をできるだけなくす事により、レンチとボルトを傷つきにくくしています。
・レンチとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。
・六角レンチ用に特別に配合された独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度を実現しています。
・ボンダス独自の表面加工「プロガード加工」は一般的な黒染め加工の5倍の耐蝕性を発揮します。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締め付けに使用します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンダス L形 六角L-レンチセット ロング(規格mm)

ボンダス L形 六角L-レンチセット ロング(規格mm)

    六角L-レンチ単品 ロング(規格mm)

    六角L-レンチ単品 ロング(規格mm)

      六角L-レンチ単品 ショート(規格mm) メッキ

      六角L-レンチ単品 ショート(規格mm) メッキ

        六角L-レンチ単品・バラ売り エクストラロング(規格mm)

        六角L-レンチ単品・バラ売り エクストラロング(規格mm)

          六角L-レンチセット ロング(インチサイズ)

          六角L-レンチセット ロング(インチサイズ)

            六角L-レンチセット ショート(規格mm) メッキ

            六角L-レンチセット ショート(規格mm) メッキ

              ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格mm)

              ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格mm)

                プロガード加工(黒染)ループ・T-ハンドル ロングセット(クッション・グリップ付)(ミリ)

                プロガード加工(黒染)ループ・T-ハンドル ロングセット(クッション・グリップ付)(ミリ)

                  六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング)

                  六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング)

                    ボールポイント・L形レンチロング(規格インチ)

                    ボールポイント・L形レンチロング(規格インチ)

                      ナイフ型ツールメタル六角(規格mm)

                      ナイフ型ツールメタル六角(規格mm)

                        ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

                        ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

                          六角L-レンチセット ショート(規格インチ) 黒染

                          六角L-レンチセット ショート(規格インチ) 黒染

                            メーカー ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス エイト ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス
                            通常価格 1,800円 5,500円 363円 1,124円 4,180円 2,000円 2,391円 9,387円 10,336円 5,700円 900円 4,679円 1,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ T形 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ ナイフ形 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ
                            先端タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ ボールポイント 標準タイプ ボールポイント ボールポイント 標準タイプ ボールポイント 標準タイプ
                            単品・セット区分 セット品 単品 単品 単品 セット品 セット品 セット品 セット品 単品 単品 セット品 セット品 セット品
                            材質 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 - - - - プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金
                            表面加工 プロガード加工 プロガード加工 ブライトガード加工 ブライトガード加工 - ブライトガード加工 プロガード加工 プロガード加工(黒染) - - - プロガード加工 プロガード加工

                            ボンダス L形 六角L-レンチセット ロング(規格mm)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            キャップボルトに
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/01
                            他社の六角レンチを使っていた時よりも舐めることがほぼなくなりました。
                            差し込んだ時のガタがまったく違います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            六角穴付ボルト回し
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/28
                            もう20年ぐらい使っているでしょうか。
                            持っているのはボールポイントでOEMのスナップオンです。
                            「とうとう捻じれちまった」と思っても翌朝には元に戻っています。
                            PBやWERAに心動いたこともありましたが、まったく不足がありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 黒染めとメッキ加工の鋼材は異なりますか?
                            A
                            ボンダス製品はプロガード(黒)、ブライトガード(メッキ)ともに同じプロテニアム特殊合金鋼という独自の鋼材を使用しています。

                            六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました