(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

六角L-レンチセットいじり止めロング(規格mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

六角L-レンチセットいじり止めロング(規格mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,600円
税込単価
5,060円

いじり止め付き六角L-レンチセット いじり止め ロング6本セット。【特長】・規...

詳細情報を確認する

Loading...

六角L-レンチセット いじり止め ロング(規格mm)の詳細

六角L-レンチセット いじり止め ロング(規格mm):関連画像

六角L-レンチセット いじり止め ロング(規格mm)イメージ

  • 型番:48386
  • セット内容:2.5/3/4/5/6/8mm(6本組)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

48386

1個

4,600( 5,060円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

いじり止め付き六角L-レンチセット いじり止め ロング6本セット。
【特長】
・規格:ミリ。
・2.5mmから8mmまでの6本セット。
・いじり止めタイプのボルトに使用する為のレンチ。
・いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常の六角レンチでは回せない。
【用途】
・いじり止め付き六角ボルトの締付けに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角L-レンチセットいじり止めロング(規格mm)の型番48386のページです。
型番48386に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角L-レンチセットいじり止めロング(規格mm)

六角L-レンチセットいじり止めロング(規格mm)

    ボールポイント六角棒L形レンチ(インチサイズ)

    ボールポイント六角棒L形レンチ(インチサイズ)

      六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)

      六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)

        L型ホローレンチショートミリ

        L型ホローレンチショートミリ

          プロガード加工(黒染)スタビー・ダブルボールLレンチセット

          プロガード加工(黒染)スタビー・ダブルボールLレンチセット

            六角棒スパナ ボールポイント(セミロング)

            六角棒スパナ ボールポイント(セミロング)

              ボールポイント・L-レンチ ロング 単品(規格mm)

              ボールポイント・L-レンチ ロング 単品(規格mm)

                KTC(京都機械工具) ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット

                KTC(京都機械工具) ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット

                  ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 単品(規格mm)

                  ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 単品(規格mm)

                    メーカー ボンダス トラスコ中山 エイト ミトロイ ボンダス エイト ボンダス KTC(京都機械工具) ボンダス
                    通常価格 4,600円 229円 7,003円 3,398円 6,141円 4,641円 874円 3,458円 5,800円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                    種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ - 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ
                    先端タイプ 六角いじり止め ボールポイント ボールポイント - ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント
                    二面幅寸法(mm) 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 - - - - 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 - 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 -
                    単品・セット区分 セット品 単品 セット品 - セット品 セット品 単品 セット品 単品
                    材質 プロテニアム特殊合金 - - - - - プロテニアム特殊合金 - プロテニアム特殊合金

                    六角L-レンチセットいじり止めロング(規格mm)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q インチサイズの取り扱いはありますか
                    A
                    インチサイズは3/32-3/8インチがございます。

                    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました