(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンデックスケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンデックスケース

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

世界初の六角レンチホルダー、ロック機能付き。【特長】・レンチ長手をケースに差し...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連品
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 材質:
    プラスチック
  • 補足:
    ロック機能付

Loading...

ボンテックスケースの特長

商品画像(K-9)

商品画像(K-9)

商品画像(K-13)

商品画像(K-13)

型番セット内容UPC コード
K-9ミリ9本組用ケース037231180997
型番内容UPC コード
K-13インチ13本組用ケース037231180379

開発秘話

 

「ボンデックス™ケース」
1975年、ジョン・ボンダスが世界初のレンチ用のホルダーを考案しました。それまでレンチをホルダーで管理するという概念がなかったため、レンチを1本なくしてしまったり、工具箱の中に埋もれて探すのが困難であったりという問題がありました。世界初のレンチ用ホルダー「ボンデックス™ケース」の誕生によりそのような問題が解消されました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K-9

ミリ9本組用ケース

1個

1,200( 1,320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

世界初の六角レンチホルダー、ロック機能付き。
【特長】
・レンチ長手をケースに差したまま作業すれば手を痛める心配がなく高トルクをかけることが可能。
・逆さにしても振ってもレンチが落ちないのでなくす心配がない。
・レンチはひねると簡単に取り出し。
【用途】
・工具箱や屋外でのレンチの管理に。
・手作業よりも強く締付けをしたいときに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンデックスケースの型番K-9のページです。
型番K-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンデックスケース

ボンデックスケース

    プロホールドボールポイントL-レンチ(ナイロン樹脂球入り)

    プロホールドボールポイントL-レンチ(ナイロン樹脂球入り)

      六角L-レンチ単品 ショート(規格mm) メッキ

      六角L-レンチ単品 ショート(規格mm) メッキ

        六角L-レンチセットいじり止めロング(規格mm)

        六角L-レンチセットいじり止めロング(規格mm)

          六角棒レンチインチ(ポリ袋)

          六角棒レンチインチ(ポリ袋)

            ASH 六角棒レンチ(ポリ袋)0.89mm

            ASH 六角棒レンチ(ポリ袋)0.89mm

              メーカー ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス 旭金属工業 旭金属工業
              通常価格 1,200円 560円 363円 4,600円 460円 528円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
              種類 関連品 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ - -
              単品・セット区分 単品 単品 単品 セット品 - -
              材質 プラスチック - プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 - -
              補足 ロック機能付 - - - - -

              ボンデックスケースのレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              六角レンチケース
              評価 4.0満足度:4.02019/08/06
              長年使っていたケースが破損していた為購入。意外と他では売っていないので助かります

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 他メーカーのレンチにも使えますか?
              A
              はい。レンチの規格が同じであれば可能です。

              六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました