(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイントL形レンチセット ビニールケースインチ(15本組セット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールポイントL形レンチセット ビニールケースインチ(15本組セット)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,350円
税込単価
10,285円

25度の角度からボルトを回せるボールポイントL-レンチセット ビニールケースイ...

詳細情報を確認する

Loading...

ボールポイントL-レンチセット ビニールケースインチ15本組セット 10935の詳細

ボールポイントL形レンチセット ビニールケースインチ(15本組セット):関連画像

10935

  • 0.050インチから1/2インチまでがケースに入っているので、場所をとらず管理がしやすいセット
  • ボンダスが開発した世界初のボールポイントは、25度の角度でもレンチやボルトを傷つける事なく回し続ける事が可能

ボールポイントL-レンチセット ビニールケースインチ15本組セット 10935の寸法

  • 型番:10935
  • セット内容:0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2インチ(15本組)

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。
「ボンデックスケース」
1975年、ジョン・ボンダスが世界初のレンチ用のホルダーを考案しました。それまでレンチをホルダーで管理するという概念がなかったため、レンチを1本なくしてしまったり、工具箱の中に埋もれて探すのが困難であったりという問題がありました。世界初のレンチ用ホルダー「ボンデックスケース」の誕生によりそのような問題が解消されました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10935

1個

9,350( 10,285円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

25度の角度からボルトを回せるボールポイントL-レンチセット ビニールケースインチ15本組セット。
【特長】
・規格:インチ。
・ 0.050から1/2インチの15本セット。
・六角レンチ用に特別に配合された独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度。
・ケースごと紐で縛ることができ、持ち運びに便利。
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイントL形レンチセット ビニールケースインチ(15本組セット)の型番10935のページです。
型番10935に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイントL形レンチセット ビニールケースインチ(15本組セット)

ボールポイントL形レンチセット ビニールケースインチ(15本組セット)

    ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

    ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

      ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格mm)

      ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格mm)

        ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

        ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

          ボールポイント・L-レンチセット ロング メッキ(規格インチ)

          ボールポイント・L-レンチセット ロング メッキ(規格インチ)

            ボールポイントL-レンチセット(14K)

            ボールポイントL-レンチセット(14K)

              六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)

              六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)

                カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)

                カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)

                  六角L-レンチ単品・バラ売り エクストラロング(規格mm)

                  六角L-レンチ単品・バラ売り エクストラロング(規格mm)

                    ボールポイント・L形レンチロング(規格インチ)

                    ボールポイント・L形レンチロング(規格インチ)

                      ボールポイント・L-レンチ ロング 単品(規格mm)

                      ボールポイント・L-レンチ ロング 単品(規格mm)

                        六角棒スパナ(エキストラロング) LHS-7・LHS-9

                        六角棒スパナ(エキストラロング) LHS-7・LHS-9

                          六角棒スパナセット(エキストラロング・8本セット) BHS-8

                          六角棒スパナセット(エキストラロング・8本セット) BHS-8

                            メーカー ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス エイト ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス エイト エイト
                            通常価格 9,350円 3,947円 2,391円 4,679円 7,058円 5,990円 7,003円 5,890円 1,124円 5,700円 874円 3,770円 7,873円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ
                            先端タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント 標準タイプ ボールポイント ボールポイント 標準タイプ ボールポイント
                            二面幅寸法(インチ) 0.05 / 5/32 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 7/64 / 9/64 / 1/2 / 7/16 - - - - - 0.05 / 5/32 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 1/8 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8 / 7/64 / 9/64 - - - - - -
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 単品 単品 単品 セット品 セット品
                            材質 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム合金鋼 - プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 - プロテニアム特殊合金 - -

                            ボールポイントL形レンチセット ビニールケースインチ(15本組セット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 黒染めとメッキ加工の鋼材は異なりますか?
                            A
                            ボンダス製品はプロガード(黒)、ブライトガード(メッキ)ともに同じプロテニアム特殊合金鋼という独自の鋼材を使用しています。

                            六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました