(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント・六角T-ハンドル単品・バラ売り(規格mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールポイント・六角T-ハンドル単品・バラ売り(規格mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,426円
税込単価
1,569円

ハンドルとブレードが溶接されたT型ボールポイントレンチ。 【特長】 ・鉄製ハン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    T形
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 材質:
    プロテニアム特殊合金
  • 表面加工:
    プロガード加工

Loading...

ボールポイント全長355mm、6角T-ハンドルの特長

内容
型番規格全長×軸長×ハンドル長さ
BT2MM2mm※六角151×135×80mm
BT2.5MM2.5mm※六角172×157×80mm
BT3MM3mm※六角197×181×80mm
BT4MM4mm221×205×80mm
BT5MM5mm246×230×105mm
BT6MM6mm265×250×105mm
BT8MM8mm286×265×132mm
BT10MM10mm310×285×132mm
T-ハンドルはトルクが過剰になりやすい形状。小さなボールポイントでは簡単に破損してしまう為、2、2.5、3mmインチは通常の六角。
  • T-ハンドルはトルクが過剰になりやすい形状。
  • 小さなボールポイントでは簡単に破損してしまう為、2、2.5、3mmインチは通常の六角。

プロガード加工 5倍の耐蝕性

  • ボンダス社の黒染は「プロガード加工」という、一般的な黒染加工とは全く異なり、素材の表面と結合させた粒子の層で覆う事により水分や汚染物質の浸透を防ぐ。
  • プロガード加工は一般的な黒染加工に比べ、5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性を発揮する。

Tハンドルの特徴

ハンドルとブレードは溶接しており、抜ける事がない。両端が下がった独特なハンドル形状は、人間工学により、手にフィットするような造り。
  • ハンドルとブレードは溶接しており、抜ける事がない。
  • 両端が下がった独特なハンドル形状は、人間工学により、手にフィットするような造り。
鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でネジを回すことが可能。

鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でネジを回すことが可能。

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。
それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。
ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端タイプ
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
ハンドル寸法(H寸法)※T形のみ(mm)
軸長※T形のみ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT3MM

標準タイプ
3
197
80
181

1個

1,426( 1,569円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドルとブレードが溶接されたT型ボールポイントレンチ。
【特長】
・鉄製ハンドルと軸ブレードが溶接されているので、しっかりトルクがかかり、抜ける事がない。
・両端が下がった独特なハンドル形状は、人間工学により、手にフィットするよう造られている。
・鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でネジを回す事が可能。
・T-ハンドルはトルクが過剰になりやすい形状。
・小さなボールポイントでは簡単に破損してしまう為、2,2.5,3mmは通常の六角となっている。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締め付けに使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント・六角T-ハンドル単品・バラ売り(規格mm)の型番BT3MMのページです。
型番BT3MMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイント・六角T-ハンドル単品・バラ売り(規格mm)

ボールポイント・六角T-ハンドル単品・バラ売り(規格mm)

    ボールポイント 六角T-ハンドルセット(ミリサイズ)

    ボールポイント 六角T-ハンドルセット(ミリサイズ)

      T形ハンドル六角棒レンチ(規格インチ)

      T形ハンドル六角棒レンチ(規格インチ)

        ボールポイント 六角T-ハンドルセット(インチサイズ)

        ボールポイント 六角T-ハンドルセット(インチサイズ)

          全長229mm 六角T-ハンドルセット(規格mm)

          全長229mm 六角T-ハンドルセット(規格mm)

            スタビー ボールポイント付 L-レンチセット エクストラロング(規格インチ)

            スタビー ボールポイント付 L-レンチセット エクストラロング(規格インチ)

              スタビー ボールポイント付 L-レンチセット ロング(規格インチ)

              スタビー ボールポイント付 L-レンチセット ロング(規格インチ)

                六角L-レンチセット ショート(規格インチ) 黒染

                六角L-レンチセット ショート(規格インチ) 黒染

                  ボールポイント・L-レンチ ロング 単品(規格mm)

                  ボールポイント・L-レンチ ロング 単品(規格mm)

                    スタビー・ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

                    スタビー・ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

                      メーカー ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス
                      通常価格 1,426円 11,031円 2,145円 13,110円 10,791円 12,771円 8,060円 1,700円 874円 5,500円
                      通常出荷日 6日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                      種類 T形 T形 T形 T形 T形 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ
                      単品・セット区分 単品 セット品 単品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 単品 セット品
                      材質 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金
                      表面加工 プロガード加工 プロガード加工 プロガード加工 プロガード加工 プロガード加工 ブライトガード加工 プロガード加工 プロガード加工 プロガード加工 ブライトガード加工

                      ボールポイント・六角T-ハンドル単品・バラ売り(規格mm)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました