(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント 六角T-ハンドルセット(インチサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールポイント 六角T-ハンドルセット(インチサイズ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,110円
税込単価
14,421円

ハンドルとブレードが溶接されたT型ボールポイントレンチ。【特長】・ハンドルとブ...

詳細情報を確認する

型番

BTX10/S 解除

Loading...

ボールポイントの特長

型番セット内容
BTX605/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ
BTX10/S3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、
7/32、1/4、5/16、3/8インチ+スタンド

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(インチ)
セット内容(インチ)
補足
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTX10/S

1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 / 7/64 / 9/64
3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
規格3/32、7/64、1/8、9/64のT-ハンドルは、破損防止のため通常の六角になっています。
スタンド

1個

13,110( 14,421円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドルとブレードが溶接されたT型ボールポイントレンチ。
【特長】
・ハンドルとブレードは溶接しており、抜ける事はない。
・両端が下がった独特なハンドル形状は、人間工学により、手にフィットするよう造られている。
・鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でネジを回す事ができる。
・T-ハンドルはトルクが過剰になりやすい形状をしている。
・小さなボールポイントでは簡単に破損してしまう為、3/32、7/64、1/8、9/64インチは通常の六角になっている。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締付けに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント 六角T-ハンドルセット(インチサイズ)の型番BTX10/Sのページです。
型番BTX10/Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイント 六角T-ハンドルセット(インチサイズ)

ボールポイント 六角T-ハンドルセット(インチサイズ)

    T形ハンドル六角棒レンチ(規格インチ)

    T形ハンドル六角棒レンチ(規格インチ)

      ボールポイント・六角T-ハンドル単品・バラ売り(規格mm)

      ボールポイント・六角T-ハンドル単品・バラ売り(規格mm)

        ボールポイント 六角T-ハンドルセット(ミリサイズ)

        ボールポイント 六角T-ハンドルセット(ミリサイズ)

          全長229mm 六角T-ハンドルセット(規格mm)

          全長229mm 六角T-ハンドルセット(規格mm)

            スピードハンドル ボールポイントレンチセット

            スピードハンドル ボールポイントレンチセット

              スタビー ボールポイント付 L-レンチセット エクストラロング(規格インチ)

              スタビー ボールポイント付 L-レンチセット エクストラロング(規格インチ)

                ボールポイント・L-レンチ ロング 単品(規格mm)

                ボールポイント・L-レンチ ロング 単品(規格mm)

                  六角L-レンチセット ショート(規格インチ) 黒染

                  六角L-レンチセット ショート(規格インチ) 黒染

                    スタビー ボールポイント付 L-レンチセット ロング(規格インチ)

                    スタビー ボールポイント付 L-レンチセット ロング(規格インチ)

                      メーカー ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ANEX ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス
                      通常価格 13,110円 2,145円 1,426円 11,031円 10,791円 7,893円 12,771円 874円 1,700円 8,060円
                      通常出荷日 1日目   4日目   6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      種類 T形 T形 T形 T形 T形 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ
                      先端タイプ ボールポイント - - ボールポイント 標準タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント 標準タイプ ボールポイント
                      単品・セット区分 セット品 単品 単品 セット品 セット品 セット品 セット品 単品 セット品 セット品
                      材質 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 - プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金
                      表面加工 プロガード加工 プロガード加工 プロガード加工 プロガード加工 プロガード加工 - ブライトガード加工 プロガード加工 プロガード加工 プロガード加工

                      ボールポイント 六角T-ハンドルセット(インチサイズ)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q グリップのラバーの中身の材質は何ですか?
                      A
                      鉄鋼製です。鉄鋼グリップとブレードの接合部は溶接さています。

                      六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました