(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント 六角T-ハンドルセット(ミリサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールポイント 六角T-ハンドルセット(ミリサイズ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,031円
税込単価
12,134円

ハンドルとブレードが溶接されたT型ボールポイントレンチ。 【特長】 ・鉄製ハン...

詳細情報を確認する

型番

BTX80M/S 解除

Loading...

ボールポイントの特長

BTX80M/Sの外観

BTX80M/Sの外観

型番セット内容
BTX50M4、5、6、8、10mm
BTX80M/S22.53、4、5、6、8、10mm+スタンド
  • ※ 印は通常の六角になっています。

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
セット内容(mm)
補足
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTX80M/S

2 ~ 10
2、2.5、3、4、5、6、8、10
規格2、2.5、3のT-ハンドルは、破損防止のため通常の六角になっています。
スタンド

1個

11,031( 12,134円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドルとブレードが溶接されたT型ボールポイントレンチ。
【特長】
・鉄製ハンドルと軸ブレードが溶接されているので、しっかりトルクがかかり、抜ける事はない。
・両端が下がった独特なハンドル形状は、人間工学により、手にフィットするよう造られている。
・鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でネジを回す事ができる。
・T-ハンドルはトルクが過剰になりやすい形状をしている。
・小さなボールポイントでは簡単に破損してしまう為、2、2.5、3mmは通常の六角になっている。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締付けに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント 六角T-ハンドルセット(ミリサイズ)の型番BTX80M/Sのページです。
型番BTX80M/Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイント 六角T-ハンドルセット(ミリサイズ)

ボールポイント 六角T-ハンドルセット(ミリサイズ)

    ボールポイント 六角T-ハンドルセット(インチサイズ)

    ボールポイント 六角T-ハンドルセット(インチサイズ)

      六角棒レンチ ステンレス製テーパーヘッド(セミロング)

      六角棒レンチ ステンレス製テーパーヘッド(セミロング)

        マグネット付ホルダー AH1200

        マグネット付ホルダー AH1200

          六角L-レンチ単品 ショート(規格mm) メッキ

          六角L-レンチ単品 ショート(規格mm) メッキ

            プロガード加工(黒染)ループ・T-ハンドル ロングセット(クッション・グリップ付)(ミリ)

            プロガード加工(黒染)ループ・T-ハンドル ロングセット(クッション・グリップ付)(ミリ)

              1.5-10mm/9本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ

              1.5-10mm/9本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ

                メーカー ボンダス ボンダス エイト 旭金属工業 ボンダス ボンダス エスコ
                通常価格 11,031円 13,110円 8,401円 4,533円 363円 9,387円 9,830円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                種類 T形 T形 六角棒L形レンチ 関連品 六角棒L形レンチ T形 -
                先端タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント - 標準タイプ 標準タイプ -
                単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 単品 単品 セット品 -
                材質 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 - - プロテニアム特殊合金 - -
                表面加工 プロガード加工 プロガード加工 - - ブライトガード加工 プロガード加工(黒染) -

                ボールポイント 六角T-ハンドルセット(ミリサイズ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q グリップのラバーの中身の材質は何ですか?
                A
                鉄鋼製です。鉄鋼グリップとブレードの接合部は溶接さています。

                六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました