(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント・ロングドライバー 黒染 単品バラ売り【10個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,675円 887円
税込単価
1,843円 976円

ブレードがロングタイプのボールポイント・ドライバー。 【特長】 ・軸長が通常よ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    トルクス
  • ボールポイント:
  • グリップ材質:
    硬質プラスチック
  • 軸形状:
    六角
  • 単品/セット:
    単品
  • マグネット:
    なし
  • 軸貫通:
    なし
  • 規格:
    ミリ
  • 先端タイプ:
    ボールポイント
  • 表面加工:
    プロガード加工

型番

BSL2.5MM 解除

Loading...

ボールポイント・ドライバー ロングの特長

ボールポイント・ドライバー ロング

ボールポイント・ドライバー ロング

型番規格全長×軸長×グリップ径
BSL2MM2mm156×103×11mm
BSL2.5MM2.5mm171×110×16mm
BSL3MM3mm248×160×22mm
BSL4MM4mm287×178×27mm
BSL5MM5mm306×200×27mm
BSL6MM6mm343×218×33mm
BSL8MM8mm361×236×33mm
BSL10MM10mm383×258×33mm

プロガード加工(5倍の耐蝕性)の特長

  • ボンダス社の黒染は「プロガード加工」という、一般的な黒染加工とは全く異なり、素材の表面と結合させた粒子の層で覆う事により水分や汚染物質の浸透を防ぐ。
  • プロガード加工は一般的な黒染加工に比べ、5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性を発揮する。

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。
それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。
ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端サイズ・六角(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
トラスココード
柄径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSL2.5MM

2.5
171
110
823-0678
16

10パック

10個入り

1,675円

887

( 976円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブレードがロングタイプのボールポイント・ドライバー。
【特長】
・軸長が通常より長くなっているため、通常のレンチでは届かない部分のネジの締付けが可能。
・ボールポイントは、25度の角度でもレンチやボルトを傷つける事なく回し続ける事が可能。
・人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができる。
・最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップデザイン。
・グリップの表面には手に水や油が付着していてもすべりにくい素材を採用。
・開発したボールポイントは25度の角度で傾けて使用してもレンチとネジが空転しにくい形状。
【用途】
・通常のレンチでは届かない箇所の六角ボルト、ナットの締付けに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント・ロングドライバー 黒染 単品バラ売りの型番BSL2.5MMのページです。
型番BSL2.5MMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイント・ロングドライバー 黒染 単品バラ売り

ボールポイント・ロングドライバー 黒染 単品バラ売り

    ボールポイント・エクストラロングドライバー 黒染 単品

    ボールポイント・エクストラロングドライバー 黒染 単品

      ボールポイント・ドライバーインチロング(11本組セット)

      ボールポイント・ドライバーインチロング(11本組セット)

        ボールポイント・ドライバー 黒染 単品

        ボールポイント・ドライバー 黒染 単品

          ボールポイント・ドライバー 単品

          ボールポイント・ドライバー 単品

            ボールポイント・ドライバー インチ(8本組)

            ボールポイント・ドライバー インチ(8本組)

              ボールポイント・ドライバーミリロング(8本組セット)

              ボールポイント・ドライバーミリロング(8本組セット)

                ボールポイント・ドライバーインチ(7本組セット)

                ボールポイント・ドライバーインチ(7本組セット)

                  ナット・ドライバーセット BNX7 BNX7M

                  ナット・ドライバーセット BNX7 BNX7M

                    ボールポイント・ドライバーセット

                    ボールポイント・ドライバーセット

                      ボールポイント・ドライバーミリ6本組セット

                      ボールポイント・ドライバーミリ6本組セット

                        マイナスドライバー(根元六角付き)

                        マイナスドライバー(根元六角付き)

                          貫通マイナスドライバー(ソフトグリップ)

                          貫通マイナスドライバー(ソフトグリップ)

                            メーカー ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス PBスイスツールズ シグネット
                            通常価格 1,675円 2,566円 13,461円 894円 1,247円 9,186円 10,673円 5,000円 6,715円 9,050円 4,290円 3,594円 950円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目   7日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            先端形状 トルクス トルクス トルクス トルクス トルクス トルクス トルクス トルクス - トルクス トルクス - -
                            ボールポイント - - -
                            グリップ材質 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック -
                            軸形状 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 六角 -
                            単品/セット 単品 単品 セット 単品 単品 セット セット セット セット セット セット 単品 -

                            ボールポイント・ロングドライバー 黒染 単品バラ売りのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ボルトの締め付け
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/16
                            奥まったななめの場所でも簡単に締め付けができます、ボールポイントも丁度よくしっかりトルクがかけられます ハンドルグリップも滑りにくくていいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ドライバーの長さは1種類だけですか?
                            A
                            ボンダス・ボールポイントドライバーは3種類ブレードの長さが異なるシリーズをご用意しております。

                            グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました