(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント・ドライバーミリロング(8本組セット)

ボールポイント・ドライバーミリロング(8本組セット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,673円 10,264円
税込単価
11,740円 11,290円

ブレードがロングタイプのボールポイント・ドライバーロング(8本セット)。【特長...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSX8ML

1個

10,673円

10,264

( 11,290円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ブレードがロングタイプのボールポイント・ドライバーロング(8本セット)。
【特長】
・規格:ミリ。
・軸長が通常より長いロングタイプ。
・25度の角度でもレンチやボルトを傷つける事なく回し続ける事が可能。
・人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事が可能。
・最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザイン。
【用途】
・通常のレンチでは届かない箇所の六角ボルトの締付けに。

商品情報

ボールポイント・ドライバーミリロング8本組セット BSX8MLの詳細

ボールポイント・ドライバーミリロング(8本組セット):関連画像

BSX8ML

  • グリップの表面には手に水や油が付着していてもすべりにくい素材を採用。
  • 開発したボールポイントは25度の角度で傾けて使用してもレンチとネジが空転しにくい形状。

ボールポイント・ドライバーミリロング8本組セット BSX8MLの寸法

  • 型番:BSX8ML
  • セット内容:2、2.5、3、4、5、6、8、10mm

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。
それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。
ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。

カタログ

 

Loading...

BSX8MLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント・ドライバーミリロング(8本組セット)の型番BSX8MLのページです。
型番BSX8MLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイント・ドライバーミリロング(8本組セット)

ボールポイント・ドライバーミリロング(8本組セット)

    ボールポイント・ドライバーセット

    ボールポイント・ドライバーセット

      ボールポイント・ドライバーインチロング(11本組セット)

      ボールポイント・ドライバーインチロング(11本組セット)

        ボールポイント・ロングドライバー 黒染 単品バラ売り

        ボールポイント・ロングドライバー 黒染 単品バラ売り

          ボールポイント・ドライバーミリ6本組セット

          ボールポイント・ドライバーミリ6本組セット

            ボールポイント・ドライバー インチ(8本組)

            ボールポイント・ドライバー インチ(8本組)

              ボールポイント・エクストラロングドライバー 黒染 単品

              ボールポイント・エクストラロングドライバー 黒染 単品

                ボールポイント・ドライバー 黒染 単品

                ボールポイント・ドライバー 黒染 単品

                  ボールポイント・ドライバーインチ(7本組セット)

                  ボールポイント・ドライバーインチ(7本組セット)

                    ボールポイント・ドライバー 単品

                    ボールポイント・ドライバー 単品

                      ナット・ドライバーセット BNX7 BNX7M

                      ナット・ドライバーセット BNX7 BNX7M

                        ボールポイント・スタードライバーセット 黒染

                        ボールポイント・スタードライバーセット 黒染

                          貫通ドライバー(マグネット入り)

                          貫通ドライバー(マグネット入り)

                            メーカー ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス トラスコ中山
                            通常価格 10,673円 9,050円 13,461円 1,675円 4,290円 9,186円 2,566円 894円 5,000円 1,247円 6,715円 7,545円 970円
                            通常出荷日 4日目   8日目   4日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   6日目   1日目~   当日出荷可能
                            先端形状 トルクス トルクス トルクス トルクス トルクス トルクス トルクス トルクス トルクス トルクス - トルクス -
                            先端サイズ・六角(mm) 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 1.5 / 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 - - 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 - - - - - - - -
                            ボールポイント - - -
                            グリップ材質 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック -
                            軸長(mm) 103 / 110 / 160 / 178 / 200 / 218 / 236 / 258 - 152 / 215 / 179 / 122 / 227 / 109 / 242 / 259 / 164 / 188 / 204 - 94 / 111 / 72 / 69 / 81 - - - 67 / 74 / 82 / 95 / 84 / 93 / 73 - 77 - -

                            ボールポイント・ドライバーミリロング(8本組セット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ドライバーの長さは1種類だけですか?
                            A
                            ボンダス・ボールポイントドライバーは3種類ブレードの長さが異なるシリーズをご用意しております。

                            グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました