(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント・ドライバーミリ9本組セット(ネジつかみ機能つき)

ボールポイント・ドライバーミリ9本組セット(ネジつかみ機能つき)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,684円
税込単価
10,652円

六角ネジをつかむ機能が付いたドライバーボールポイント・ドライバー9本セット。【...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBSX9M

1個

9,684( 10,652円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角ネジをつかむ機能が付いたドライバーボールポイント・ドライバー9本セット。
【特長】
・規格:ミリ。
・小さい1.27mmや1.5mm規格から10mmまで全サイズネジつかみ機能付き。
・マグネットではないので鉄くずや砂鉄をひろわない。また、ステンレスネジにも利用可能。
・リングタイプのようにリングが取れる心配はない。また、かけられるトルク値の変動はない。
【用途】
・精密機器など、ネジが落ちたら故障につながりかねない場面。
・指の届かない狭いところや高所や天井など作業しにくい場所にあるネジの締付け。
・M1.4やM2など、掴みにくく落としたらなくなりやすい小さいネジに最適。

商品情報

ボールポイント・ドライバーミリ9本組セット(ネジつかみ機能つき)の詳細

ボールポイント・ドライバーミリ9本組セット(ネジつかみ機能つき):関連画像

ボールポイント・ドライバーミリ9本組セット(ネジつかみ機能つき) イメージ

  • 握り易いコンフォートグリップ
  • ボールポイント部にはネジつかみ機能付き。非磁性の為、精密機器への使用に最適
  • プロホールド機能により、ボルトをレンチに固定
  • ブロホールド機能がついており、レンチをななめに傾けて使用する事が可能
  • ブロホールドに使用されている特殊ナイロン樹脂は規定の方法で数千回の脱着試験に耐えられるように造られている
  • 型番:PBSX9M
  • セット内容:1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm(9本組)

カタログ

 

Loading...

PBSX9Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント・ドライバーミリ9本組セット(ネジつかみ機能つき)の型番PBSX9Mのページです。
型番PBSX9Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイント・ドライバーミリ9本組セット(ネジつかみ機能つき)

ボールポイント・ドライバーミリ9本組セット(ネジつかみ機能つき)

    ボールポイント・ドライバーセット

    ボールポイント・ドライバーセット

      ボールポイント・ドライバー インチ(8本組)

      ボールポイント・ドライバー インチ(8本組)

        ボールポイント・ドライバーミリ6本組セット

        ボールポイント・ドライバーミリ6本組セット

          ボールポイント・ドライバーミリロング(8本組セット)

          ボールポイント・ドライバーミリロング(8本組セット)

            マイクロインパクトドライバーセット(7PCS)

            マイクロインパクトドライバーセット(7PCS)

              貫通マイナスドライバー(ソフトグリップ)

              貫通マイナスドライバー(ソフトグリップ)

                マグキャッチ マグキャッチミニ

                マグキャッチ マグキャッチミニ

                  オフセットラチェットドライバー(ベントアップヘッド型)

                  オフセットラチェットドライバー(ベントアップヘッド型)

                    ボールポイント・ドライバーインチロング(11本組セット)

                    ボールポイント・ドライバーインチロング(11本組セット)

                      クロスハンドルトルクスプラスドライバー

                      クロスハンドルトルクスプラスドライバー

                        ボールポイント・ドライバーインチ(7本組セット)

                        ボールポイント・ドライバーインチ(7本組セット)

                          メーカー ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス TRAD シグネット トラスコ中山 ANEX ボンダス PBスイスツールズ ボンダス
                          通常価格 9,684円 9,050円 9,186円 4,290円 10,673円 1,541円 950円 500円 2,149円 13,461円 782円 5,000円
                          通常出荷日 4日目   8日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目   4日目  
                          先端形状 トルクス トルクス トルクス トルクス トルクス - - - - トルクス - トルクス
                          先端サイズ・六角(mm) 1.5 / 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 1.5 / 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 - 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 - - - - - - -
                          ボールポイント - - - - -
                          グリップ材質 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック - - - - 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック
                          軸長(mm) 94 / 61 / 111 / 72 / 139 / 69 / 184 / 161 / 81 - - 94 / 111 / 72 / 69 / 81 103 / 110 / 160 / 178 / 200 / 218 / 236 / 258 - - - - 152 / 215 / 179 / 122 / 227 / 109 / 242 / 259 / 164 / 188 / 204 - 67 / 74 / 82 / 95 / 84 / 93 / 73

                          ボールポイント・ドライバーミリ9本組セット(ネジつかみ機能つき)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q ナイロン樹脂によってかけられるトルクは下がりますか?
                          A
                          ナイロン樹脂によるトルクの低下はございません。

                          グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました