(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント・ドライバーミリ6本組セット

ボールポイント・ドライバーミリ6本組セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,290円
税込単価
4,719円

25度の角度でもボルトを回せるボールポイント・ドライバーミリ6本組セット。【特...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSX6M

1個

4,290( 4,719円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

25度の角度でもボルトを回せるボールポイント・ドライバーミリ6本組セット。
【特長】
・規格:ミリ。
・メッキ仕上げ。
・開発した世界初のボールポイントは、25度の角度でもレンチやボルトを傷つけずに回し続ける事が可能。
・人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出せる。
・最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザイン。
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に最適。

商品情報

ボールポイント・ドライバーミリ6本組セット BSX6Mの詳細

  • グリップの表面には手に水や油が付着していてもすべりにくい素材を採用
  • 開発したボールポイントは25度の角度で傾けて使用してもレンチとネジが空転しにくい形状

ボールポイント・ドライバーミリ6本組セット BSX6Mの寸法

  • 型番:BSX6M
  • セット内容:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm(6本組)

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。

カタログ

 

BSX6Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント・ドライバーミリ6本組セットの型番BSX6Mのページです。
型番BSX6Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイント・ドライバーミリ6本組セット

ボールポイント・ドライバーミリ6本組セット

    ボールポイント・ドライバーセット

    ボールポイント・ドライバーセット

      ボールポイント・ドライバーミリロング(8本組セット)

      ボールポイント・ドライバーミリロング(8本組セット)

        ボールポイント・ドライバー 単品

        ボールポイント・ドライバー 単品

          ボールポイント・ドライバー インチ(8本組)

          ボールポイント・ドライバー インチ(8本組)

            ボールポイント・ドライバー 黒染 単品

            ボールポイント・ドライバー 黒染 単品

              ボールポイント・ドライバーインチ(7本組セット)

              ボールポイント・ドライバーインチ(7本組セット)

                ボールポイント・ドライバーインチロング(11本組セット)

                ボールポイント・ドライバーインチロング(11本組セット)

                  ボールポイント・ロングドライバー 黒染 単品バラ売り

                  ボールポイント・ロングドライバー 黒染 単品バラ売り

                    ボールポイント・エクストラロングドライバー 黒染 単品

                    ボールポイント・エクストラロングドライバー 黒染 単品

                      ボールポイント・スタードライバーセット 黒染

                      ボールポイント・スタードライバーセット 黒染

                        スイスグリッププラスドライバー(根元六角付き)

                        スイスグリッププラスドライバー(根元六角付き)

                          マイナスドライバー(根元六角付き)

                          マイナスドライバー(根元六角付き)

                            メーカー ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                            通常価格 4,290円 9,050円 10,673円 1,247円 9,186円 894円 5,000円 13,461円 1,675円 2,566円 7,545円 2,972円 3,594円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目~  
                            先端形状 トルクス トルクス トルクス トルクス トルクス トルクス トルクス トルクス トルクス トルクス トルクス - -
                            先端サイズ・六角(mm) 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 1.5 / 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 - - - - - - - - - -
                            ボールポイント - - -
                            グリップ材質 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック
                            軸長(mm) 94 / 111 / 72 / 69 / 81 - 103 / 110 / 160 / 178 / 200 / 218 / 236 / 258 - - - 67 / 74 / 82 / 95 / 84 / 93 / 73 152 / 215 / 179 / 122 / 227 / 109 / 242 / 259 / 164 / 188 / 204 - - - - -

                            ボールポイント・ドライバーミリ6本組セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 黒染めとメッキ加工の鋼材は異なりますか?
                            A
                            ボンダス製品はプロガード(黒)、ブライトガード(メッキ)ともに同じプロテニアム特殊合金鋼という独自の鋼材を使用しています。

                            グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました