25度の角度でもボルトを回せるボールポイント付きドライバー。【特長】・ボールポ...
Loading...
25度の角度でもボルトを回せるボールポイント付きドライバー。
【特長】
・ボールポイントは、25度の角度でもレンチやボルトを傷つける事なく回し続ける事が可能。
・人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができる。
・最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっている。
・グリップの表面には手に水や油が付着していてもすべりにくい素材を採用している。
・開発したボールポイントは25度の角度で傾けて使用してもレンチとネジが空転しにくい形状になっている。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締め付けに使用。
BS5/32
型番 | 規格 | 全長×軸長×グリップ径 |
---|---|---|
BS.050 | 0.050インチ | 105×61×8mm |
BS1/16 | 1/16インチ | 118×64×11mm |
BS5/64 | 5/64インチ | 121×67×11mm |
BS3/32 | 3/32インチ | 134×73×16mm |
BS7/64 | 7/64インチ | 135×74×16mm |
BS1/8 | 1/8インチ | 170×82×23mm |
BS9/64 | 9/64インチ | 172×84×23mm |
BS5/32 | 5/32インチ | 200×93×28mm |
BS3/16 | 3/16インチ | 201×95×28mm |
BS7/32 | 7/32インチ | 228×108×33mm |
BS1/4 | 1/4インチ | 240×120×33mm |
BS5/16 | 5/16インチ | 263×143×33mm |
BS3/8 | 3/8インチ | 186×165×33mm |
「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。
それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。
ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。
Loading...
BS5/32で型番確定
ボールポイント・ドライバー 黒染 単品の型番BS5/32のページです。
型番BS5/32に関する仕様情報を記載しております。