20度の角度でもネジを回せる作業効率性の高いトルクスレンチです。【特長】・開発...
20度の角度でネジを回せるボールスター
写真例/LT27、LTX8
トルクスタイプのボルトに対して20度の角度で挿入し回す事ができる
型番 | セット内容 |
---|---|
LTX6 | T6、T7、T8、T9、T10、T15 |
LTX8S | T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25 |
LTX8 | T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 |
型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 |
---|---|---|
LT6 | T6 | 19×57mm |
LT7 | T7 | 19×64mm |
LT8 | T8 | 19×70mm |
LT9 | T9 | 19×76mm |
LT10 | T10 | 22×83mm |
LT15 | T15 | 23×88mm |
LT20 | T20 | 24×95mm |
LT25 | T25 | 26×102mm |
LT27 | T27 | 29×111mm |
LT30 | T30 | 31×122mm |
LT40 | T40 | 35×132mm |
型番:LTX6、LTX8S、LTX8のセット内容
「ボンデックスTMケース」
1975年、ジョン・ボンダスが世界初のレンチ用のホルダーを考案しました。
それまでレンチをホルダーで管理するという概念がなかったため、レンチを1本なくしてしまったり、工具箱の中に埋もれて探すのが困難であったりという問題がありました。
世界初のレンチ用ホルダー「ボンデックスTMケース」の誕生によりそのような問題が解消されました。
20度の角度でもネジを回せる作業効率性の高いトルクスレンチです。
【特長】
・開発したボールポイント・スターレンチは、スタータイプのボルトに対して20度の角度で挿入し回す事ができます