(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント・L-レンチ ロング 単品(規格mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールポイント・L-レンチ ロング 単品(規格mm)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
874円 ~ 4,166円
税込価格
961円 ~ 4,583円

25度の角度からボルトを回せるボールポイント付きレンチ。【特長】・開発したボー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ボールポイント・L-レンチロングの特長

型番 規格 長さ/短手×長手
BL1.27MM 1.27mm 15×74mm
BL1.5MM 1.5mm 15×79mm
BL2MM 2mm 18×84mm
BL2.5MM 2.5mm 20×92mm
BL3MM 3mm 22×101mm
BL3.5MM 3.5mm 25×104mm
BL4MM 4mm 26×115mm
BL4.5MM 4.5mm 30×125mm
BL5MM 5mm 32×125mm
BL5.5MM 5.5mm 35×131mm
BL6MM 6mm 37×145mm
BL7MM 7mm 40×147mm
BL8MM 8mm 44×160mm
BL9MM 9mm 47×169mm
BL10MM 10mm 49×180mm
BL11MM 11mm 51×213mm
BL12MM 12mm 58×232mm
BL14MM 14mm 70×272mm
BL17MM 17mm 78×297mm
BL19MM 19mm 87×313mm

プロガード加工 5倍の耐蝕性

  • ボンダス社の黒染は「プロガード加工」という、一般的な黒染加工とは全く異なり、素材の表面と結合させた粒子の層で覆う事により水分や汚染物質の浸透を防ぐ。
  • プロガード加工は一般的な黒染加工に比べ、5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性を発揮。

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。
それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。
ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
160
44

1個

874( 961円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9
169
47

1個

1,247( 1,372円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
232
58

1個

2,869( 3,156円 )

3日目

19
313
87

1個

4,166( 4,583円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

25度の角度からボルトを回せるボールポイント付きレンチ。
【特長】
・開発したボールポイントは、25度の角度でもレンチやボルトを傷つける事なく回し続ける事ができる。
・レンチとボルトの隙間が0.0127mmになるよう設計、そのため非常になめにくく、長く使用が可能。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締め付けに使用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイント・L-レンチ ロング 単品(規格mm)

ボールポイント・L-レンチ ロング 単品(規格mm)

    ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 単品(規格mm)

    ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 単品(規格mm)

      スタビー ボールポイント付 L-レンチセット ロング(規格インチ)

      スタビー ボールポイント付 L-レンチセット ロング(規格インチ)

        ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

        ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

          スタビー・ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

          スタビー・ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

            スタビー ボールポイント付 L-レンチセット エクストラロング(規格インチ)

            スタビー ボールポイント付 L-レンチセット エクストラロング(規格インチ)

              ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格mm)

              ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格mm)

                六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)

                六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)

                  ボールポイント 六角T-ハンドルセット(ミリサイズ)

                  ボールポイント 六角T-ハンドルセット(ミリサイズ)

                    六角L-レンチセット ショート(規格インチ) 黒染

                    六角L-レンチセット ショート(規格インチ) 黒染

                      六角棒スパナ ボールポイント(セミロング)

                      六角棒スパナ ボールポイント(セミロング)

                        ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチサイズ)

                        ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチサイズ)

                          ボールポイント・六角T-ハンドル単品・バラ売り(規格mm)

                          ボールポイント・六角T-ハンドル単品・バラ売り(規格mm)

                            メーカー ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス エイト ボンダス ボンダス エイト KTC(京都機械工具) ボンダス
                            通常価格 874円 5,800円 8,060円 4,679円 5,500円 12,771円 2,391円 7,003円 11,031円 1,700円 4,641円 1,370円 1,426円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   6日目  
                            種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ T形 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ T形
                            先端タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント 標準タイプ ボールポイント ボールポイント -
                            単品・セット区分 単品 単品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 - 単品
                            材質 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 - プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 - - プロテニアム特殊合金
                            表面加工 プロガード加工 ブライトガード加工 プロガード加工 プロガード加工 ブライトガード加工 ブライトガード加工 プロガード加工 - プロガード加工 プロガード加工 - - プロガード加工

                            ボールポイント・L-レンチ ロング 単品(規格mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 黒染めとメッキ加工の鋼材は異なりますか?
                            A
                            ボンダス製品はプロガード(黒)、ブライトガード(メッキ)ともに同じプロテニアム特殊合金鋼という独自の鋼材を使用しています。

                            六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました