(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 単品(規格mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 単品(規格mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,800円 ~ 6,066円
税込価格
6,380円 ~ 6,673円

25度の角度からボルトを回せるボールポイント付きレンチ。【特長】・長手が標準よ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ボールポイント・L-レンチエクストラロングの特長

商品画像(写真はJB4MM)

商品画像(写真はJB4MM)

寸法

型番規格長さ / 短手×長手
JB1.27MM1.27mm15×74mm
JB1.5MM1.5mm15×92mm
JB2MM2mm18×102mm
JB2.5MM2.5mm20×115mm
JB3MM3mm22×130mm
JB3.5MM3.5mm25×138mm
JB4MM4mm26×148mm
JB4.5MM4.5mm30×157mm
JB5MM5mm32×165mm
JB5.5MM5.5mm35×179mm
JB6MM6mm37×179mm
JB7MM7mm40×190mm
JB8MM8mm44×205mm
JB9MM9mm47×212mm
JB10MM10mm49×223mm
JB11MM11mm51×238mm
JB12MM12mm58×232mm
JB14MM14mm70×275mm
JB17MM17mm78×293mm
JB19MM19mm87×315mm

ブライトガード加工とは

ブライトガード加工

ブライトガード加工

ボンダス社のメッキは「ブライトガード加工」という、一般的なメッキ加工とは全く異なる技術を採用。ブライトガード加工は一般的なメッキ加工に比べ、高い耐蝕性を発揮。

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。
それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。
ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
全長(L寸法)(mm)
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
17
293
78
-

1個

5,800( 6,380円 )

1日目

19
315
87
-

1個

6,066( 6,673円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

25度の角度からボルトを回せるボールポイント付きレンチ。
【特長】
・長手が標準より2割長く、作業性に優れる。
・非常になめにくく、長く使える。
・25度の角度でもレンチやボルトを傷つける事なく回し続ける事が可能。
・ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキ。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締付けに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 単品(規格mm)

ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 単品(規格mm)

    ボールポイント・L-レンチ ロング 単品(規格mm)

    ボールポイント・L-レンチ ロング 単品(規格mm)

      ボールポイント六角棒L形レンチ(インチサイズ)

      ボールポイント六角棒L形レンチ(インチサイズ)

        スタビー ボールポイント付 L-レンチセット ロング(規格インチ)

        スタビー ボールポイント付 L-レンチセット ロング(規格インチ)

          ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチサイズ)

          ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチサイズ)

            スタビー・ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

            スタビー・ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

              スタビー ボールポイント付 L-レンチセット エクストラロング(規格インチ)

              スタビー ボールポイント付 L-レンチセット エクストラロング(規格インチ)

                KTC(京都機械工具) ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット

                KTC(京都機械工具) ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット

                  六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)

                  六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)

                    ボールポイント 六角T-ハンドルセット(ミリサイズ)

                    ボールポイント 六角T-ハンドルセット(ミリサイズ)

                      ボールポイント・L-レンチセット ロング メッキ(規格インチ)

                      ボールポイント・L-レンチセット ロング メッキ(規格インチ)

                        メーカー ボンダス ボンダス トラスコ中山 ボンダス KTC(京都機械工具) ボンダス ボンダス KTC(京都機械工具) エイト ボンダス ボンダス
                        通常価格 5,800円 874円 229円 8,060円 1,370円 5,500円 12,771円 3,458円 7,003円 11,031円 7,058円
                        通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                        種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ T形 六角棒L形レンチ
                        先端タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント
                        単品・セット区分 単品 単品 単品 セット品 - セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品
                        材質 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 - プロテニアム特殊合金 - プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 - - プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金
                        表面加工 ブライトガード加工 プロガード加工 - プロガード加工 - ブライトガード加工 ブライトガード加工 - - プロガード加工 ブライトガード加工

                        ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 単品(規格mm)のレビュー

                        評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                        レンチ単品購入
                        評価 4.0満足度:4.02020/08/04
                        2.5や3等のシャフト径が細い割に使用頻度の高いレンチは折れたり、先端が摩耗したりするので、単品購入できて助かっています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        ネジの取り付け
                        評価 5.0満足度:5.02020/02/17
                        頻繫に使用するのでどの位使用できるか普段から気にしています。だれにくく良いと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        消耗品の交換
                        評価 5.0満足度:5.02019/06/22
                        消耗したためよく使うサイズだけ購入しました。1本で購入できるので良いです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        工具
                        評価 5.0満足度:5.02018/10/31
                        5mmを紛失してしまい1本だけ必要だったので単品購入出来て大変助かりました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q メッキ加工と黒染めの鋼材は異なりますか?
                        A
                        ボンダス製品はブライトガード(メッキ)、プロガード(黒)ともに同じプロテニアム特殊合金鋼という独自の鋼材を使用しています。

                        六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました