(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,679円 ~ 5,690円
税込価格
5,147円 ~ 6,259円

25度の角度からボルトを回せるボールポイント付きレンチ。【特長】・レンチとボル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ボールポイント・L-レンチ ロング

商品画像(BLX13)

商品画像(BLX13)

型番セット内容
BLX75/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、
3/16インチ
BLX80.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、
5/32インチ
BLX101/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、
3/16、7/32、1/4インチ
BLX120.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、
5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ
BLX130.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、
5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ
型番規格長さ/短手×長手
BL.0500.050インチ15×74mm
BL1/161/16インチ16×78mm
BL5/645/64インチ18×83mm
BL3/323/32インチ19×88mm
BL7/647/64インチ21×94mm
BL1/81/8インチ22×99mm
BL9/649/64インチ24×105mm
BL5/325/32インチ25×111mm
BL3/163/16インチ29×119mm
BL7/327/32インチ32×130mm
BL1/41/4インチ35×140mm
BL5/165/16インチ40×161mm
BL3/83/8インチ45×180mm

プロガード加工 5倍の耐蝕性

  • ボンダス社の黒染は「プロガード加工」という、一般的な黒染加工とは全く異なり、素材の表面と結合させた粒子の層で覆う事により水分や汚染物質の浸透を防ぐ。
  • プロガード加工は一般的な黒染加工に比べ、5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性を発揮する。

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。
それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。
ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。
「ボンデックスケース」
1975年、ジョン・ボンダスが世界初のレンチ用のホルダーを考案しました。
それまでレンチをホルダーで管理するという概念がなかったため、レンチを1本なくしてしまったり、工具箱の中に埋もれて探すのが困難であったりという問題がありました。
世界初のレンチ用ホルダー「ボンデックスケース」の誕生によりそのような問題が解消されました。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(インチ)
トラスココード
セット内容(インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.05 / 1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64
125-3999
0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16

1個

4,679( 5,147円 )

4日目

0.05 / 1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64
-
0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8

1個

5,690( 6,259円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

25度の角度からボルトを回せるボールポイント付きレンチ。
【特長】
・レンチとボルトの隙間が0.0127mmになるよう設計、そのため非常になめにくく、長く使用できる。
・ボールポイントは、25度の角度でもレンチやボルトを傷つける事なく回し続ける事が可能。
・落下防止機能付きホルダーでレンチがバラバラになる心配がない。
・レンチをホルダーに差したままボルトを回せばより小さな力でトルクをかけられる。
・レンチをホルダーから取り出すときは少しひねればロックが解除されて簡単に取付可能。
・ボンダス独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度を実現。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締め付けに使用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

    ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格mm)

    ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格mm)

      ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

      ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

        ボールポイント・L-レンチセット ロング メッキ(規格インチ)

        ボールポイント・L-レンチセット ロング メッキ(規格インチ)

          六角L-レンチセット ショート(規格インチ) 黒染

          六角L-レンチセット ショート(規格インチ) 黒染

            六角L-レンチセット ショート(規格mm) メッキ

            六角L-レンチセット ショート(規格mm) メッキ

              ボールポイントL-レンチセット(14K)

              ボールポイントL-レンチセット(14K)

                六角L-レンチセット ロング(インチサイズ)

                六角L-レンチセット ロング(インチサイズ)

                  ボールポイント・L-レンチ ロング 単品(規格mm)

                  ボールポイント・L-レンチ ロング 単品(規格mm)

                    カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)

                    カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)

                      カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格インチ)

                      カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格インチ)

                        六角L-レンチ単品 ショート(規格mm) メッキ

                        六角L-レンチ単品 ショート(規格mm) メッキ

                          ボールポイントL形レンチセット ビニールケースインチ(15本組セット)

                          ボールポイントL形レンチセット ビニールケースインチ(15本組セット)

                            メーカー ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス
                            通常価格 4,679円 2,391円 3,947円 7,058円 1,700円 2,000円 5,990円 4,180円 874円 5,890円 6,048円 363円 9,350円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ
                            先端タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント 標準タイプ 標準タイプ ボールポイント 標準タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント 標準タイプ ボールポイント
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 単品 セット品 セット品 単品 セット品
                            材質 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム合金鋼 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金
                            表面加工 プロガード加工 プロガード加工 ブライトガード加工 ブライトガード加工 プロガード加工 ブライトガード加工 メッキ加工 - プロガード加工 カラーガード加工 カラーガード加工 ブライトガード加工 プロガード加工

                            ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            海外製装置の保守
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/06
                            購入した海外製装置がインチねじを使用。とあるユニットの着脱用途で急遽購入しました。使用感は全く問題なしです。レンチを回転させてロックするホルダーですので、使い込んでいく内にホルダーの摩滅で勝手に抜け落ちるという事は防げそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました