(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格mm)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,391円 ~ 3,628円
税込価格
2,630円 ~ 3,991円

【特長】・レンチとボルトの隙間が0.0127mmになるよう設計、非常になめにく...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ボールポイント・L-レンチロングの特長

ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格mm):関連画像

商品画像(写真はBLX9M)

型番 セット内容
BLX6M 1.5、2、2.5、3、4、5mm
BLX7M 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm
BLX9M 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
規格 長さ / 短手×長手
1.5mm 15×79mm
2mm 18×84mm
2.5mm 20×92mm
3mm 22×101mm
4mm 26×115mm
5mm 32×125mm
6mm 37×145mm
8mm 44×160mm
10mm 49×180mm

プロガード加工(5倍の耐蝕性)とは

  • ボンダス社の黒染は「プロガード加工」という、一般的な黒染加工とは全く異なり、素材の表面と結合させた粒子の層で覆う事により水分や汚染物質の浸透を防ぐ。
  • プロガード加工は一般的な黒染加工に比べ、5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性を発揮。

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。
「ボンデックスケース」
1975年、ジョン・ボンダスが世界初のレンチ用のホルダーを考案しました。それまでレンチをホルダーで管理するという概念がなかったため、レンチを1本なくしてしまったり、工具箱の中に埋もれて探すのが困難であったりという問題がありました。世界初のレンチ用ホルダー「ボンデックス™ケース」の誕生によりそのような問題が解消されました。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
トラスココード
セット内容(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5 ~ 6
-
1.5、2、2.5、3、4、5、6

1個

2,391( 2,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5 ~ 10
-
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10

1個

3,628( 3,991円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンチとボルトの隙間が0.0127mmになるよう設計、非常になめにくく、長く使用が可能。
・開発したボールポイントは、25度の角度でもレンチやボルトを傷つける事なく回し続ける事ができる。
・落下防止機能付きホルダーでレンチがバラバラになる心配がない。
・レンチをホルダーに差したままボルトを回せばより小さな力でトルクをかけられる。
・レンチをホルダーから取り出すときは少しひねればロックが解除されて簡単に取り出し可能。
・六角レンチ用に特別に配合されたボンダス独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度を実現している。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締め付けに使用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格mm)

ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格mm)

    ボンダス L形 六角L-レンチセット ロング(規格mm)

    ボンダス L形 六角L-レンチセット ロング(規格mm)

      プロホールド(ネジつかみ機能付L-レンチ)セット(規格mm)

      プロホールド(ネジつかみ機能付L-レンチ)セット(規格mm)

        ゴールドガード加工(14K)ボールポイント・六角ロングL-レンチセット(ミリ)

        ゴールドガード加工(14K)ボールポイント・六角ロングL-レンチセット(ミリ)

          ゴールドガード加工(14K)六角ロングL-レンチセット(ミリ)

          ゴールドガード加工(14K)六角ロングL-レンチセット(ミリ)

            六角L-レンチセット ロング(インチサイズ)

            六角L-レンチセット ロング(インチサイズ)

              ASH ロングボールポイント六角棒レンチセット

              ASH ロングボールポイント六角棒レンチセット

                ゴールドガード加工(14K)六角ロングL-レンチセット(インチ)

                ゴールドガード加工(14K)六角ロングL-レンチセット(インチ)

                  PBスイスツールズ L形 ホールドリング付ロング六角棒レンチセット

                  PBスイスツールズ L形 ホールドリング付ロング六角棒レンチセット

                    カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格インチ)

                    カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格インチ)

                      ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

                      ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

                        ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

                        ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

                          カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)

                          カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)

                            メーカー ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス 旭金属工業 ボンダス PBスイスツールズ ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス
                            通常価格 2,391円 1,800円 3,600円 4,300円 4,560円 4,180円 6,659円 7,049円 15,061円 6,048円 3,947円 4,679円 5,890円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ - 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ
                            先端タイプ ボールポイント 標準タイプ ボールポイント ボールポイント 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 - セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品
                            材質 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 - - プロテニアム特殊合金 - - - プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金
                            表面加工 プロガード加工 プロガード加工 プロガード加工 ゴールドガード加工(14K) ゴールドガード加工(14K) - - ゴールドガード加工(14K) - カラーガード加工 ブライトガード加工 プロガード加工 カラーガード加工

                            ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 黒染めとメッキ加工の鋼材は異なりますか?
                            A
                            ボンダス製品はプロガード(黒)、ブライトガード(メッキ)ともに同じプロテニアム特殊合金鋼という独自の鋼材を使用しています。

                            六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました