(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント・L-レンチセット ロング メッキ(規格インチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BLX13B
ボールポイント・L-レンチセット ロング メッキ(規格インチ) ボールポイントLレンチセットロングメッキインチ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,990円
税込単価
8,789円

25度の角度からボルトを回せるボールポイント付きレンチ。 【特長】 ・非常にな...

詳細情報を確認する

Loading...

ボールポイント・L-レンチ ロングの特長

商品画像(写真はBLX13B)

商品画像(写真はBLX13B)

商品内容

型番セット内容
BLX10B1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、
3/16、7/32、1/4インチ
BLX12B0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、
5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ
BLX13B0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、
5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ
規格長さ/短手×長手
0.050インチ15×74mm
1/16インチ16×78mm
5/64インチ18×83mm
3/32インチ19×88mm
7/64インチ21×94mm
1/8インチ22×99mm
9/64インチ24×105mm
5/32インチ25×111mm
3/16インチ29×119mm
7/32インチ32×130mm
1/4インチ35×140mm
5/16インチ40×161mm
3/8インチ45×180mm

ブライトガードの特長

ブライトガード加工

ブライトガード加工

ボンダス社のメッキは「ブライトガード加工」という、一般的なメッキ加工とは全く異なる技術を採用。ブライトガード加工は一般的なメッキ加工に比べ、高い耐蝕性を発揮。

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。
それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。
ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。
「ボンデックスケース」
1975年、ジョン・ボンダスが世界初のレンチ用のホルダーを考案しました。
それまでレンチをホルダーで管理するという概念がなかったため、レンチを1本なくしてしまったり、工具箱の中に埋もれて探すのが困難であったりという問題がありました。
世界初のレンチ用ホルダー「ボンデックスケース」の誕生によりそのような問題が解消されました。

 
商品情報を表示

BLX13B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(インチ)
セット内容(インチ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLX13B

0.05 / 1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64
0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
-

1個

7,990( 8,789円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

25度の角度からボルトを回せるボールポイント付きレンチ。
【特長】
・非常になめにくく、長くお使いいただけます。
・落下防止機能付きホルダーでレンチがバラバラになる心配いらず。
・レンチをホルダーに差したままボルトを回せばより小さな力でトルクをかけられる。
・レンチをホルダーから取り出すときは少しひねればロックが解除されて簡単に取り出せる。
・ボンダス独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度を実現。
・ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキ。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締付けに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント・L-レンチセット ロング メッキ(規格インチ)の型番BLX13Bのページです。
型番BLX13Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイント・L-レンチセット ロング メッキ(規格インチ)

ボールポイント・L-レンチセット ロング メッキ(規格インチ)

    カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格インチ)

    カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格インチ)

      スタビー ボールポイント付 L-レンチセット エクストラロング(規格インチ)

      スタビー ボールポイント付 L-レンチセット エクストラロング(規格インチ)

        カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)

        カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)

          L形ホローレンチ ボールポイント ネオ(首下ロング)

          L形ホローレンチ ボールポイント ネオ(首下ロング)

            ボールポイントL-レンチセット(14K)

            ボールポイントL-レンチセット(14K)

              ロングボールポイント六角棒レンチセット

              ロングボールポイント六角棒レンチセット

                PBスイスツールズ L形 ホールドリング付ロング六角棒レンチセット

                PBスイスツールズ L形 ホールドリング付ロング六角棒レンチセット

                  ゴールドガード加工(14K)六角ロングL-レンチセット(インチ)

                  ゴールドガード加工(14K)六角ロングL-レンチセット(インチ)

                    六角棒スパナ(エキストラロング) LHS-9N

                    六角棒スパナ(エキストラロング) LHS-9N

                      六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) 2段式ホルダーセット

                      六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ) 2段式ホルダーセット

                        六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセット  TLS-9

                        六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)プラスチックホルダーセット TLS-9

                          スタビー・ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

                          スタビー・ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

                            メーカー ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ミトロイ ボンダス 旭金属工業 PBスイスツールズ ボンダス エイト エイト エイト ボンダス
                            通常価格 7,058円 6,048円 12,771円 5,890円 7,273円 5,990円 6,666円 15,061円 7,049円 6,883円 10,752円 8,190円 5,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ - 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ - 六角棒L形レンチ
                            先端タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント - ボールポイント 標準タイプ 標準タイプ ボールポイント - ボールポイント
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 - セット品 - セット品 セット品 セット品 セット品 - セット品
                            材質 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 - プロテニアム合金鋼 - - - - - - プロテニアム特殊合金
                            表面加工 ブライトガード加工 カラーガード加工 ブライトガード加工 カラーガード加工 - メッキ加工 - - ゴールドガード加工(14K) - - - ブライトガード加工

                            ボールポイント・L-レンチセット ロング メッキ(規格インチ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 黒染めとメッキ加工の鋼材は異なりますか?
                            A
                            ボンダス製品はプロガード(黒)、ブライトガード(メッキ)ともに同じプロテニアム特殊合金鋼という独自の鋼材をしようしています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BLX12B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?二面幅寸法
                            (インチ)
                            セット内容(インチ)

                            7,058円

                            ( 7,764円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            100.05 / 7/32 / 1/4 / 1/8 / 3/16 / 5/64 / 3/32 / 1/16 / 7/64 / 5/16 / 9/64 / 5/320.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16

                            六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました