(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,947円 ~ 5,038円
税込価格
4,342円 ~ 5,542円

25度の角度からボルトを回せるボールポイント付きレンチ。 【特長】 ・レンチと...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ボールポイント・L-レンチエクストラロングの特長

商品画像(写真はBLX9MSB)

商品画像(写真はBLX9MSB)

型番セット内容
BLX6MB1.5、2、2.5、3、4、5mm
BLX7MB1.5、2、2.5、3、4、5、6mm
BLX9MB1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
BLX15MB1.27、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、
5、5.5、6、7、8、9、10mm
規格長さ / 短手×長手
1.27mm15×74mm
1.5mm15×92mm
2mm18×102mm
2.5mm20×115mm
3mm22×130mm
3.5mm25×138mm
4mm26×148mm
4.5mm30×157mm
5mm32×165mm
5.5mm35×179mm
6mm37×179mm
7mm40×190mm
8mm44×205mm
9mm47×212mm
10mm49×223mm

ブライトガード加工について

  • ボンダス社のメッキは「ブライトガード加工」という、一般的なメッキ加工とは全く異なる技術を施している。
  • ブライトガード加工は一般的なメッキ加工に比べ、高い耐蝕性を発揮する。

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。
それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。
ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。
「ボンデックスケース」
1975年、ジョン・ボンダスが世界初のレンチ用のホルダーを考案しました。
それまでレンチをホルダーで管理するという概念がなかったため、レンチを1本なくしてしまったり、
工具箱の中に埋もれて探すのが困難であったりという問題がありました。
世界初のレンチ用ホルダー「ボンデックスケース」の誕生によりそのような問題が解消されました。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
二面幅寸法(mm)
トラスココード
セット内容(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5 ~ 6
-
1.5、2、2.5、3、4、5、6

1個

3,947( 4,342円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5 ~ 10
169-1821
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10

1個

5,038( 5,542円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

25度の角度からボルトを回せるボールポイント付きレンチ。
【特長】
・レンチとボルトの隙間が0.0127mmになるよう設計されているため、長く使用が可能。
・落下防止機能付きホルダーでレンチがバラバラになる心配がない。
・レンチをホルダーに差したままボルトを回せばより小さな力でトルクをかけられる。
・レンチをホルダーから取り出すときは少しひねればロックが解除されて簡単に取り出し可能。
・ブライトガード「TM」は無公害でクロム以上に光沢のあるメッキ。
・六角レンチ用に特別に配合された「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度を実現。
【用途】
・六角ボルト、ナットの締め付けに使用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

    スタビー・ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

    スタビー・ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

      六角L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

      六角L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

        トラスコ中山 ボールポイント六角棒L形レンチ(ロングタイプ)

        トラスコ中山 ボールポイント六角棒L形レンチ(ロングタイプ)

          ブライトガード加工(メッキ)スタビー・ダブルボールLレンチセット

          ブライトガード加工(メッキ)スタビー・ダブルボールLレンチセット

            ロングボールポイント六角棒レンチセット

            ロングボールポイント六角棒レンチセット

              PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

              PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット

                六角棒スパナ(ボルトキャッチ・テーパーヘッド・エキストラロング) BCT-S9

                六角棒スパナ(ボルトキャッチ・テーパーヘッド・エキストラロング) BCT-S9

                  六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

                  六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

                    六角棒スパナ(エキストラロング) LHS-9N

                    六角棒スパナ(エキストラロング) LHS-9N

                      六角棒スパナ TEL-S9ZD

                      六角棒スパナ TEL-S9ZD

                        六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

                        六角棒スパナ エキストラロング(ミリ)ドアホルダーセット

                          ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格mm)

                          ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格mm)

                            メーカー ボンダス ボンダス ボンダス トラスコ中山 ボンダス 旭金属工業 PBスイスツールズ エイト エイト エイト エイト エイト ボンダス
                            通常価格 3,947円 5,500円 3,000円 8,574円 7,600円 6,666円 2,472円 8,486円 4,874円 6,883円 9,523円 3,410円 2,391円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ - 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ - 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ - 六角棒L形レンチ
                            先端タイプ ボールポイント ボールポイント 標準タイプ ボールポイント ボールポイント - 標準タイプ ボールポイント - 標準タイプ ボールポイント - ボールポイント
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 単品 セット品 - セット品 セット品 - セット品 セット品 - セット品
                            材質 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 - - - - - - - - - プロテニアム特殊合金
                            表面加工 ブライトガード加工 ブライトガード加工 ブライトガード加工 - ブライトガード加工(メッキ) - - - - - - - プロガード加工

                            ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            ボルトの締め付け
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/20
                            ボルトの締め付けに使用しています。
                            特にパイプフレームのメタルジョイントをボルトで締める時に使用しています。
                            少し斜めからでもボルトを締められること、比較的長いレンチなので強く締められることに満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の組み立てに使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/13
                            製品を組み立てる際のツールとして使っています。六角ボルトやナットの規格に対応しているためホルダーが付いていて保管や管理がしやすいです。また、ホルダーから取り出す際も簡単ですし締め付けも想定どおりに行えて満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q メッキ加工と黒染めの鋼材は異なりますか?
                            A
                            ボンダス製品はブライトガード(メッキ)、プロガード(黒)ともに同じプロテニアム特殊合金鋼という独自の鋼材を使用しています。

                            六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました