(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロホールド(ネジつかみ機能付L-レンチ) セット(規格インチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プロホールド(ネジつかみ機能付L-レンチ) セット(規格インチ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,308円
税込単価
10,239円

六角ネジをつかむ機能が付いたレンチです。【特長】・ボールポイントの側面に埋め込...

詳細情報を確認する

Loading...

プロホールド(ネジつかみ機能付 L-レンチ)の特長

ボールポイントの側面に埋めこんだ特殊ナイロン樹脂がネジをしっかりつかむ。

ボールポイントの側面に埋めこんだ特殊ナイロン樹脂がネジをしっかりつかむ。

型番規格長さ/短手×長手
PBL1.27MM1.27mm15×74mm
PBL1.5MM1.5mm15×79mm
PBL2MM2mm18×84mm
PBL2.5MM2.5mm20 × 92mm
PBL3MM3mm22×101mm
PBL4MM4mm26 × 115mm
PBL5MM5mm32 × 125mm
PBL6MM6mm37 × 145mm
PBL8MM8mm44 × 160mm
PBL10MM10mm49 × 180mm
型番規格長さ / 短手×長手
PBL.0500.050インチ15×74mm
PBL1/161/16インチ16×78mm
PBL5/645/64インチ18×83mm
PBL3/323/32インチ19×88mm
PBL7/647/64インチ21×94mm
PBL1/81/8インチ22×99mm
PBL9/649/64インチ24×105mm
PBL5/325/32インチ25×111mm
PBL3/163/16インチ29×119mm
PBL7/327/32インチ32×130mm
PBL1/41/4インチ35×140mm
PBL5/165/16インチ40×161mm
PBL3/83/8インチ45×180mm

プロガード加工:5倍の耐蝕性

  • ボンダス社の黒染は「プロガード加工」という、一般的な黒染加工とは全く異なり、素材の表面と結合させた粒子の層で覆う事により水分や汚染物質の浸透を防ぐ。
  • プロガード加工は一般的な黒染加工に比べ、5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性を発揮。

開発秘話

 

1975年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスは世界で初めてレンチ用のホルダーを考案しました。
それまでレンチをホルダーで管理するという概念がなかったため、レンチを1本なくしてしまったり、工具箱の中に埋もれて探すのが困難であったりいう問題がありました。
世界初のレンチ用ホルダー「ボンデックスケース」の誕生によりそのような問題が解消されました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(インチ)
トラスココード
セット内容(インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBLX13

0.05 / 1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64
324-5055
0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8

1個

9,308( 10,239円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

六角ネジをつかむ機能が付いたレンチです。
【特長】
・ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がネジをがっちりつかみます。
・ネジの種類を問いません。ステンレス、プラステックのネジにも対応しています。
・特殊ナイロン樹脂は数千回の脱着試験に耐えられるよう造られています。
・レンチにななめに傾けて使用する事ができます。
・非磁性の為、精密機器へのしように適しています。
・ボルトをレンチに固定する事が出来ます。
・手が届かないような狭い場所や奥行のある場所で力を発揮します。
・リングタイプのようにリングが取れる心配がありません。また、かけられるトルク値の変動もありません。
・ネジへの挿入がスムーズです。
【用途】
・掴みにくく落としたらなくなりやすい小さいネジになどに使用です。
・高所や天井など作業しにくい場所にあるネジの締付けに使用です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロホールド(ネジつかみ機能付L-レンチ) セット(規格インチ)の型番PBLX13のページです。
型番PBLX13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロホールド(ネジつかみ機能付L-レンチ) セット(規格インチ)

プロホールド(ネジつかみ機能付L-レンチ) セット(規格インチ)

    スタビー ボールポイント付 L-レンチセット ロング(規格インチ)

    スタビー ボールポイント付 L-レンチセット ロング(規格インチ)

      六角L-レンチセット ショート(規格インチ) 黒染

      六角L-レンチセット ショート(規格インチ) 黒染

        プロホールド(ネジつかみ機能付L-レンチ)セット(規格mm)

        プロホールド(ネジつかみ機能付L-レンチ)セット(規格mm)

          ピボットヘッド六角L型レンチセット HEX PRO

          ピボットヘッド六角L型レンチセット HEX PRO

            スタビー ボールポイント付 L-レンチセット エクストラロング(規格インチ)

            スタビー ボールポイント付 L-レンチセット エクストラロング(規格インチ)

              プロホールド(ネジつかみ機能付L-レンチ)単品(規格mm)

              プロホールド(ネジつかみ機能付L-レンチ)単品(規格mm)

                ボンデックスケース

                ボンデックスケース

                  ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

                  ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

                    ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 単品(規格mm)

                    ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 単品(規格mm)

                      ボールポイント・六角T-ハンドル単品・バラ売り(規格mm)

                      ボールポイント・六角T-ハンドル単品・バラ売り(規格mm)

                        ホールドリング付ロング六角棒レンチ

                        ホールドリング付ロング六角棒レンチ

                          スタビー・ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

                          スタビー・ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

                            メーカー ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス PBスイスツールズ ボンダス
                            通常価格 5,800円 8,060円 1,700円 3,600円 6,957円 12,771円 1,784円 1,200円 4,679円 5,800円 1,426円 1,733円 5,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 関連品 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ T形 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ
                            先端タイプ ボールポイント ボールポイント 標準タイプ ボールポイント 標準タイプ ボールポイント ボールポイント - ボールポイント ボールポイント - ボールポイント ボールポイント
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 単品 単品 セット品 単品 単品 単品 セット品
                            材質 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 クロムバナジウム鋼 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プラスチック プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 - プロテニアム特殊合金
                            表面加工 プロガード加工 プロガード加工 プロガード加工 プロガード加工 マットクロム ブライトガード加工 プロガード加工 - プロガード加工 ブライトガード加工 プロガード加工 - ブライトガード加工

                            プロホールド(ネジつかみ機能付L-レンチ) セット(規格インチ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ナイロン樹脂によってかけられるトルクは下がりますか?
                            A
                            ナイロン樹脂によるトルクの低下はございません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PBLX10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            二面幅寸法
                            (インチ)
                            トラスココード セット内容(インチ)

                            5,800円

                            ( 6,380円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5/64 / 3/32 / 1/16 / 7/64 / 9/64 / 7/32 / 1/4 / 1/8 / 5/32 / 3/16-1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4

                            六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました