(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタビー ボールポイント付 L-レンチセット ロング(規格インチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スタビー ボールポイント付 L-レンチセット ロング(規格インチ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,060円 7,662円
税込単価
8,866円 8,428円

高さに制限がある場所で威力を発揮する両側にボールがついたレンチ。 【特長】 ・...

詳細情報を確認する

Loading...

スタビー・ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)の仕様

SBLX13の外観(13本組)

SBLX13の外観(13本組)

スタビーは短手が通常の長さよりもかなり短く造られている為、通常の六角レンチでは入らないような狭い場所での作業に最適。

スタビーは短手が通常の長さよりもかなり短く造られている為、通常の六角レンチでは入らないような狭い場所での作業に最適。

開発秘話

 

・1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。
・1975年、ジョン・ボンダスが世界初のレンチ用のホルダーを考案しました。それまでレンチをホルダーで管理するという概念がなかったため、レンチを1本なくしてしまったり、工具箱の中に埋もれて探すのが困難であったりという問題がありました。世界初のレンチ用ホルダー「ボンデックス™ケース」の誕生によりそのような問題が解消されました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
二面幅寸法(インチ)
セット内容(インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBLX13

0.05 / 1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64 / 7/32 / 7/64 / 9/64
0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8

1個

8,060円

7,662

( 8,428円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高さに制限がある場所で威力を発揮する両側にボールがついたレンチ。
【特長】
・短手が通常の長さよりもかなり短く造られている。
・通常の六角レンチでは入らないような狭い場所でも作業が可能。
【用途】
・通常の六角レンチでは入らないような狭い場所での作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタビー ボールポイント付 L-レンチセット ロング(規格インチ)の型番SBLX13のページです。
型番SBLX13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタビー ボールポイント付 L-レンチセット ロング(規格インチ)

スタビー ボールポイント付 L-レンチセット ロング(規格インチ)

    スタビー ボールポイント付 L-レンチセット エクストラロング(規格インチ)

    スタビー ボールポイント付 L-レンチセット エクストラロング(規格インチ)

      ボールポイント・L-レンチセット ロング メッキ(規格インチ)

      ボールポイント・L-レンチセット ロング メッキ(規格インチ)

        ロングボールポイント六角棒レンチセット

        ロングボールポイント六角棒レンチセット

          ゴールドガード加工(14K)六角ロングL-レンチセット(インチ)

          ゴールドガード加工(14K)六角ロングL-レンチセット(インチ)

            カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)

            カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)

              ブライトガード加工(メッキ)スタビー・ダブルボールLレンチセット

              ブライトガード加工(メッキ)スタビー・ダブルボールLレンチセット

                六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単色カラーセット レッド

                六角棒スパナ テーパーヘッド エキストラロング 単色カラーセット レッド

                  ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

                  ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

                    スタビー・ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

                    スタビー・ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

                      ボールポイントL-レンチセット(14K)

                      ボールポイントL-レンチセット(14K)

                        プロガード加工(黒染)スタビー・ダブルボールLレンチセット

                        プロガード加工(黒染)スタビー・ダブルボールLレンチセット

                          六角棒スパナセット(テーパーヘッド・エキストラロング・9本セット) TLS-9NP

                          六角棒スパナセット(テーパーヘッド・エキストラロング・9本セット) TLS-9NP

                            メーカー ボンダス ボンダス ボンダス 旭金属工業 ボンダス ボンダス ボンダス エイト ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス エイト
                            通常価格 8,060円 12,771円 7,058円 6,666円 7,049円 5,890円 7,600円 8,983円 4,679円 5,500円 5,990円 6,141円 8,580円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ - 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ
                            先端タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント - 標準タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 - セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品
                            材質 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 - - プロテニアム特殊合金 - - プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム合金鋼 - -
                            表面加工 プロガード加工 ブライトガード加工 ブライトガード加工 - ゴールドガード加工(14K) カラーガード加工 ブライトガード加工(メッキ) - プロガード加工 ブライトガード加工 メッキ加工 プロガード加工(黒染) -

                            スタビー ボールポイント付 L-レンチセット ロング(規格インチ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 首下ショートでインチボールポイント六角レンチはありますか?
                            A
                            品名:スタビー・ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ) 型番:SBLX13 をご紹介致します。

                            六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました