(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スター L-レンチ いじり止め 黒染

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スター L-レンチ いじり止め 黒染

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,988円
税込単価
5,487円

いじり止め付きトルクスネジ用L型レンチ。【特長】・いじり止めタイプのボルトに使...

詳細情報を確認する

Loading...

トルクスL-レンチ いじり止めの特長

商品画像(TR-TL8)

商品画像(TR-TL8)

いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっているので、通常のトルクスレンチでは回せない。

いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっているので、通常のトルクスレンチでは回せない。

商品内容

型番セット内容
TR-TL8TR9、TR10、TR15、TR20、
TR25、TR27、TR30、TR40
TR-TL8STR6、TR7、TR8、TR9、TR10、
TR15、TR20、TR25
規格長さ/短手×長手
TR619×57mm
TR719×64mm
TR819×70mm
TR919×76mm
TR1022×83mm
TR1523×88mm
TR2024×95mm
TR2526×102mm
TR2729×111mm
TR3031×122mm
TR4035×132mm

プロガード加工について

プロガード加工 / 5倍の耐食性

プロガード加工 / 5倍の耐食性。

ボンダス社の黒染は「プロガード加工」という、一般的な黒染加工とは全く異なり、素材の表面と結合させた粒子の層で覆う事により水分や汚染物質の浸透を防ぐ。プロガード加工は一般的な黒染加工に比べ、5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性を発揮。

開発秘話

 

「ボンデックスケース」
1975年、ジョン・ボンダスが世界初のレンチ用のホルダーを考案しました。
それまでレンチをホルダーで管理するという概念がなかったため、レンチを1本なくしてしまったり、
工具箱の中に埋もれて探すのが困難であったりという問題がありました。
世界初のレンチ用ホルダー「ボンデックスケース」の誕生によりそのような問題が解消されました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端サイズ
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-TL8

TR9 / TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40
TR9、TR10、TR15、TR20、TR25、TR27、TR30、TR40

1個

4,988( 5,487円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

いじり止め付きトルクスネジ用L型レンチ。
【特長】
・いじり止めタイプのボルトに使用する為のレンチ。
・いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常のトルクスレンチでは回せないようになっている。
【用途】
・いじり止めタイプのボルトの締付けに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スター L-レンチ いじり止め 黒染の型番TR-TL8のページです。
型番TR-TL8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スター L-レンチ いじり止め 黒染

スター L-レンチ いじり止め 黒染

    いじり止め付きL型ロングヘクスローブレンチセット

    いじり止め付きL型ロングヘクスローブレンチセット

      TXレンチ ボールポイント(両穴付・セミロング)

      TXレンチ ボールポイント(両穴付・セミロング)

        トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HTX407

        トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) HTX407

          ヘックスローブレンチ

          ヘックスローブレンチ

            ボールポイント・スターL-レンチ ロング 黒染

            ボールポイント・スターL-レンチ ロング 黒染

              いじり止め付きL型ロングヘクスローブレンチ

              いじり止め付きL型ロングヘクスローブレンチ

                BPヘックスローブレンチS

                BPヘックスローブレンチS

                  スター L-レンチ ショート 黒染

                  スター L-レンチ ショート 黒染

                    ボールポイント・スターL-レンチセット 黒染

                    ボールポイント・スターL-レンチセット 黒染

                      ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 4TX-THL

                      ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 4TX-THL

                        トルクス T-ハンドル スターレンチ

                        トルクス T-ハンドル スターレンチ

                          トルクスソケット(いじり防止タイプ)

                          トルクスソケット(いじり防止タイプ)

                            メーカー ボンダス PBスイスツールズ エイト TONE トラスコ中山 ボンダス PBスイスツールズ SK-11 ボンダス ボンダス TONE ボンダス TONE
                            通常価格 4,988円 13,700円 1,008円 8,282円 5,899円 803円 1,895円 5,303円 2,900円 7,991円 1,869円 1,504円 1,620円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 L形レンチ L形レンチ L形レンチ 手動用ソケット L形レンチ L形レンチ L形レンチ L形レンチ L形レンチ L形レンチ 手動用ソケット T型レンチ(E型) 手動用ソケット
                            先端形状 T型いじり防止タイプ T型いじり防止タイプ T型いじり防止タイプ T型強力タイプ T型いじり防止タイプ - T型いじり防止タイプ - - - T型いじり防止タイプ - T型いじり防止タイプ
                            単品/セット セット品 セット品 - セット品 セット品 単品 単品 セット品 セット品 セット品 単品 単品 単品
                            表面加工 プロガード加工 - - - - プロガード加工 - - プロガード加工 プロガード加工 - - -

                            スター L-レンチ いじり止め 黒染のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 両側に穴が開いていますか?
                            A
                            はい。両端にいじり止め用の穴が開いているため、長手で仮締め、短手で本締めができます。

                            トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました