(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スター・フラッグハンドルセット 黒染

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スター・フラッグハンドルセット 黒染

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,879円
税込単価
7,567円

精密機器や切削工具のチップ交換用スター・フラッグハンドル型トルクスレンチセット...

詳細情報を確認する

Loading...

スター・フラッグハンドルセットの詳細

スター・フラッグハンドルセット 黒染:関連画像

スター・フラッグハンドルセット イメージ

  • 型番:TFX7
  • セット内容:T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20(7本組)、スタンド

型番:規格/全長(軸長)×ハンドル幅

  • TF6:T6/74(39)×24mm
  • TF7:T7/74(39)×24mm
  • TF8:T8/74(39)×24mm
  • TF9:T9/74(39)×24mm
  • TF10:T10/76(39)×34mm
  • TF15:T15/76(39)×34mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFX7

1個

6,879( 7,567円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

精密機器や切削工具のチップ交換用スター・フラッグハンドル型トルクスレンチセット。
【特長】
・規格:トルクス。
・グリップ部には油や水ですべりにくい素材を採用。
・精密機器や切削工具のチップ交換が容易に行えるグリップ形状。
【用途】
・精密機器や切削工具のチップ交換に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スター・フラッグハンドルセット 黒染の型番TFX7のページです。
型番TFX7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スター・フラッグハンドルセット 黒染

スター・フラッグハンドルセット 黒染

    スター・ウィングハンドルセット 黒染

    スター・ウィングハンドルセット 黒染

      ヘクスローブレンチ PB 410 H RB

      ヘクスローブレンチ PB 410 H RB

        ボールポイントヘックスローブレンチセット

        ボールポイントヘックスローブレンチセット

          ヘックスローブレンチ セット

          ヘックスローブレンチ セット

            ヘックスローブL型レンチセット

            ヘックスローブL型レンチセット

              L型ヘクスローブレンチセット ホルダー付

              L型ヘクスローブレンチセット ホルダー付

                スター L-レンチ ショート 黒染

                スター L-レンチ ショート 黒染

                  ロングボールポイントヘックスローブレンチセット HTLB9S

                  ロングボールポイントヘックスローブレンチセット HTLB9S

                    ヘックスローブレンチ THRシリーズ

                    ヘックスローブレンチ THRシリーズ

                      スター L-レンチ いじり止め 黒染

                      スター L-レンチ いじり止め 黒染

                        L型ヘクスローブレンチセット

                        L型ヘクスローブレンチセット

                          トルクス®キープロスターケース入セット(13本組)

                          トルクス®キープロスターケース入セット(13本組)

                            メーカー ボンダス ボンダス PBスイスツールズ トラスコ中山 トラスコ中山 旭金属工業 PBスイスツールズ ボンダス スーパーツール トラスコ中山 ボンダス PBスイスツールズ WIHA
                            通常価格 6,879円 7,000円 10,927円 6,882円 7,102円 6,534円 9,079円 2,900円 5,480円 362円 4,988円 18,840円 13,698円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 その他 その他 L型レンチいじり止めなし L形レンチ L形レンチ トルクスレンチ L形レンチ L形レンチ L形レンチ L形レンチ L形レンチ トルクスレンチ T型レンチ
                            先端サイズ T10 / T15 / T20 / T6 / T7 / T8 / T9 T10 / T15 / T20 / T6 / T7 / T8 / T9 - - - - - - T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50 - - - T10 / T15 / T20 / T25 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T27 / T30 / T40 / T50
                            単品/セット セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 - セット品 セット品 セット品
                            セット内容 T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 - - - - - - - - - - -
                            表面加工 プロガード加工 プロガード加工 - - - - - プロガード加工 - - プロガード加工 - -

                            スター・フラッグハンドルセット 黒染のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q バラ売りはしていますか
                            A
                            はい。T6-T20規格を単品売りしています。

                            トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました