(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクスフラッグハンドル 黒染

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トルクスフラッグハンドル 黒染

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,247円
税込単価
1,372円

精密機器や切削工具のチップ交換用フラッグハンドル型トルクスレンチ。 【特長】 ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • 単品/セット:
    単品
  • 軸長(mm):
    39
  • 表面加工:
    プロガード加工

Loading...

トルクスフラッグの特長

TF20

TF20

寸法

型番規格全長×軸長×グリップ幅
TF5T574×39×24mm
TF6T674×39×24mm
TF7T774×39×24mm
TF8T874×39×24mm
TF9T974×39×24mm
TF10T1076×39×34mm
TF15T1576×39×34mm
TF20T2076×39×34mm

プロガード加工 5倍の耐蝕性

  • ボンダス社の黒染は「プロガード加工」という、一般的な黒染加工とは全く異なり、素材の表面と結合させた粒子の層で覆う事により水分や汚染物質の浸透を防ぐ。
  • プロガード加工は一般的な黒染加工に比べ、5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性を発揮。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
先端サイズ
グリップ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TF5

74
T5
24

1個

1,247( 1,372円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

精密機器や切削工具のチップ交換用フラッグハンドル型トルクスレンチ。
【特長】
・グリップ部には油や水ですべりにくい素材を採用。
・精密機器や切削工具のチップ交換が容易に行えるグリップ形状。
【用途】
・精密機器や切削工具のチップの交換に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクスフラッグハンドル 黒染の型番TF5のページです。
型番TF5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクスフラッグハンドル 黒染

トルクスフラッグハンドル 黒染

    スター・ウィングハンドルセット 黒染

    スター・ウィングハンドルセット 黒染

      スター・フラッグハンドルセット 黒染

      スター・フラッグハンドルセット 黒染

        ヘックスローブレンチ セット

        ヘックスローブレンチ セット

          L型ヘクスローブレンチ

          L型ヘクスローブレンチ

            フラッグ型TXレンチ

            フラッグ型TXレンチ

              トルクスソケット(強力タイプ) 3TX-T

              トルクスソケット(強力タイプ) 3TX-T

                スター L-レンチ いじり止め 黒染

                スター L-レンチ いじり止め 黒染

                  ゴリラグリップ・ナイフ型ツール

                  ゴリラグリップ・ナイフ型ツール

                    いじり止め付きL型ロングヘクスローブレンチ

                    いじり止め付きL型ロングヘクスローブレンチ

                      トルクス T-ハンドル スターレンチ

                      トルクス T-ハンドル スターレンチ

                        Tハンドルヘックスローブレンチ

                        Tハンドルヘックスローブレンチ

                          メーカー ボンダス ボンダス ボンダス トラスコ中山 PBスイスツールズ エイト TONE ボンダス ボンダス PBスイスツールズ ボンダス HAZET
                          通常価格 1,007円 7,000円 6,879円 7,102円 1,580円 617円 1,395円 4,988円 3,000円 1,895円 1,504円 2,300円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                          形状 その他 その他 その他 L形レンチ L形レンチ その他 手動用ソケット L形レンチ ナイフ形 L形レンチ T型レンチ(E型) -
                          単品/セット 単品 セット品 セット品 セット品 単品 単品 単品 セット品 セット品 単品 単品 単品
                          軸長(mm) 39 - - - - - - - - - - -
                          表面加工 プロガード加工 プロガード加工 プロガード加工 - - - - プロガード加工 プロガード加工 - - -

                          トルクスフラッグハンドル 黒染のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q セット売りはしていますか?
                          A
                          はい。T6からT20までのセットがございます。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TF15
                          TF6
                          TF7
                          TF9
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          全長
                          (mm)
                          先端サイズ グリップ幅
                          (mm)

                          1,247円

                          ( 1,372円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          76T1534

                          1,247円

                          ( 1,372円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          74T624

                          1,007円

                          ( 1,108円 )
                          10個 あり

                          7日目

                          74T724

                          1,247円

                          ( 1,372円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          74T924

                          トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました