(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スター・ウィングハンドルセット 黒染
  • 数量スライド割引

スター・ウィングハンドルセット 黒染 (レビュー)

通常価格(税別)
7,000円
税込価格
7,700円
通常出荷日
1日目
精密機器や切削工具のチップ交換用スター・ウィングハンドル型トルクスレンチセット。
【特長】
・規格:トルクス。
・グリップ部には油や水ですべりにくい素材を採用。
・精密機器や切削工具のチップ交換が容易に行えるグリップ形状。
【用途】
・精密機器や切削工具のチップ交換に最適。

スター・ウィングハンドルセット 黒染のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    切削チップの交換用
    評価 5.0満足度:5.02023/01/31
    スローアウェイチップの交換用に使用
    工具に付属のトルクスレンチがあまり長持ちしないため購入してみた
    使用感は付属品に比べかなりしっかりトルクがかけられる印象
    オーバートルクに気を付ければ耐久性も期待できそう

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スター・ウィングハンドルセット 黒染

スター・ウィングハンドルセット 黒染

    スター・フラッグハンドルセット 黒染

    スター・フラッグハンドルセット 黒染

      L型ヘクスローブレンチセット ホルダー付

      L型ヘクスローブレンチセット ホルダー付

        L型ヘクスローブレンチセット

        L型ヘクスローブレンチセット

          T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ

          T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ

            ヘックスローブレンチ セット

            ヘックスローブレンチ セット

              L型ヘクスローブレンチセット ロールアップケース付

              L型ヘクスローブレンチセット ロールアップケース付

                ヘックスローブレンチセット W-81

                ヘックスローブレンチセット W-81

                  ヘクスローブレンチ PB 410 H RB

                  ヘクスローブレンチ PB 410 H RB

                    ウィングタイプトルクスプラス(R)キーハンドル

                    ウィングタイプトルクスプラス(R)キーハンドル

                      ピボットヘッドスター・L形レンチセット(10本)

                      ピボットヘッドスター・L形レンチセット(10本)

                        TXレンチ 標準寸法 ビニールポーチセット

                        TXレンチ 標準寸法 ビニールポーチセット

                          L型レインボーヘクスローブレンチセット

                          L型レインボーヘクスローブレンチセット

                            メーカー ボンダス ボンダス PBスイスツールズ PBスイスツールズ エスコ トラスコ中山 PBスイスツールズ ホーザン PBスイスツールズ WIHA ボンダス エイト PBスイスツールズ
                            通常価格 7,000円 6,879円 9,079円 18,840円 9,276円 7,102円 16,250円 3,430円 10,927円 13,656円 12,166円 8,026円 11,236円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            形状 その他 その他 L形レンチ トルクスレンチ トルクスレンチ L形レンチ L形レンチ その他 L型レンチいじり止めなし T型レンチ L形レンチ - -
                            先端サイズ T10 / T15 / T20 / T6 / T7 / T8 / T9 T10 / T15 / T20 / T6 / T7 / T8 / T9 - - T10 / T15 / T20 / T25 / T6 / T7 / T8 / T9 - - T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30 - - T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T47 - -
                            単品/セット セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 - セット品 - -
                            セット内容 T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 - - - - - - - - T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T47、T50、T55 - -
                            表面加工 プロガード加工 プロガード加工 - - - - - - - - マットクロム - -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。