(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴリラグリップ・ナイフ型ツール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴリラグリップ・ナイフ型ツール

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,000円 ~ 4,011円
税込価格
3,300円 ~ 4,412円

FRP(強化繊維プラスチック)グリップの頑丈なナイフ型レンチセット。【特長】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ゴリラグリップ・ナイフ型ツールの特長

TF8Sに外観

TF8Sに外観。

通常のトルクスレンチでは回せないようになっている。

通常のトルクスレンチでは回せないようになっている。

いじり止めタイプのボルトに使用する為のレンチ

いじり止めタイプのボルトに使用する為のレンチ。

トルクス®

型番セット内容
TF8ST6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25
TF8-12634T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40

トルクス® いじり止め

型番セット内容
TR-TF7STR7、TR8、TR9、TR10、TR15、
TR20、TR25
TR-TF8TR9、TR10、TR15、TR20、TR25、
TR27、TR30、TR40
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
先端形状
先端サイズ
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40

1個

4,011( 4,412円 )

4日目

-
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25
T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25

1個

3,000( 3,300円 )

4日目

T型いじり防止タイプ
TR7 / TR8 / TR9 / TR10 / TR15 / TR20 / TR25
TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25

1個

3,061( 3,367円 )

4日目

T型いじり防止タイプ
TR9 / TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40
TR9、TR10、TR15、TR20、TR25、TR27、TR30、TR40

1個

3,564( 3,920円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

FRP(強化繊維プラスチック)グリップの頑丈なナイフ型レンチセット。
【特長】
・特許の溝加工により、必要なブレードだけを取り出す事ができる
・グリップ本体が180度回転するので、障害物のそばでもレンチをボルトから抜かずに作業し続ける事ができる
・90度で固定して回せるので素早く作業する事ができる
・鋼鉄製に比べ、40%以上も強度のあるFRPという素材をグリップに採用している
・ボンダスのゴリラグリップはグリップの色によって種類を簡単に判別する事ができる
【用途】
・海外製・日本製バイクのメンテナンスに
・自動車・オートバイのメンテナンスに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴリラグリップ・ナイフ型ツール

ゴリラグリップ・ナイフ型ツール

    ピボットヘッドスター・L形レンチセット(10本)

    ピボットヘッドスター・L形レンチセット(10本)

      トルクス T-ハンドル スターレンチ

      トルクス T-ハンドル スターレンチ

        ボールポイント・スターL-レンチ ロング 黒染

        ボールポイント・スターL-レンチ ロング 黒染

          トルクスソケット(強力タイプ) 4TX-T

          トルクスソケット(強力タイプ) 4TX-T

            ピボットヘッド六角レンチ(5本)

            ピボットヘッド六角レンチ(5本)

              ピボットヘッドスター・L形レンチセット(6本)

              ピボットヘッドスター・L形レンチセット(6本)

                ボールポイント・スターL-レンチセット 黒染

                ボールポイント・スターL-レンチセット 黒染

                  ロングトルクスソケット(強力タイプ) 3TX-TL

                  ロングトルクスソケット(強力タイプ) 3TX-TL

                    トルクスソケット(強力タイプ) 3TX-T

                    トルクスソケット(強力タイプ) 3TX-T

                      ロングトルクスソケット(強力タイプ) 4TX-TL

                      ロングトルクスソケット(強力タイプ) 4TX-TL

                        インパクト用トルクスソケット 3ATX-E

                        インパクト用トルクスソケット 3ATX-E

                          ヘックスローブレンチ セット

                          ヘックスローブレンチ セット

                            メーカー ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス TONE ボンダス ボンダス ボンダス TONE TONE TONE TONE トラスコ中山
                            通常価格 3,000円 12,166円 1,504円 803円 1,556円 6,312円 7,483円 7,991円 1,670円 1,395円 1,845円 1,095円 7,102円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            形状 ナイフ形 L形レンチ T型レンチ(E型) L形レンチ 手動用ソケット L形レンチ L形レンチ L形レンチ 手動用ソケット 手動用ソケット 手動用ソケット インパクト用ソケット L形レンチ
                            単品/セット セット品 セット品 単品 単品 単品 セット品 セット品 セット品 単品 単品 単品 単品 セット品
                            表面加工 プロガード加工 マットクロム - プロガード加工 - マットクロム マットクロム プロガード加工 - - - - -

                            ゴリラグリップ・ナイフ型ツールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました