(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,890円
税込単価
6,479円

【特長】・規格:ミリ・1.5mmから10mmまでの9本セット・サイズを一目で判...

詳細情報を確認する

型番

BLX9MXLCG 解除

Loading...

カラーガード・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)の詳細

カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm):関連画像

カラーガード・L-レンチセット エクストラロング(規格mm) イメージ

  • サイズを一目で判別可能
  • 色を記憶しておくと、必要な時にサイズ確認する必要がない
  • 型番:BLX9MXLCG
  • セット内容:1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm(9本組)

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。
それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。
ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。
「ボンデックスケース」
1975年、ジョン・ボンダスが世界初のレンチ用のホルダーを考案しました。
それまでレンチをホルダーで管理するという概念がなかったため、レンチを1本なくしてしまったり、
工具箱の中に埋もれて探すのが困難であったりという問題がありました。
世界初のレンチ用ホルダー「ボンデックスケース」の誕生によりそのような問題が解消されました。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLX9MXLCG

1個

5,890( 6,479円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:ミリ
・1.5mmから10mmまでの9本セット
・サイズを一目で判別できます。色を記憶しておくと、必要な時にいちいちサイズ確認する必要がありません
・レンチの表面には、色がはがれにくく、サビに強い処理を施しています
・落下防止機能付きホルダーでレンチがバラバラになる心配がない
・レンチをホルダーに差したままボルトを回せばより小さな力でトルクをかけられる
・レンチをホルダーから取り出すときは少しひねればロックが解除されて簡単に取り出せる
・六角レンチ用に配合された独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度を実現
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)の型番BLX9MXLCGのページです。
型番BLX9MXLCGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)

カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)

    カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格インチ)

    カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格インチ)

      ボールポイント・L-レンチセット ロング メッキ(規格インチ)

      ボールポイント・L-レンチセット ロング メッキ(規格インチ)

        ボールポイントL-レンチセット(14K)

        ボールポイントL-レンチセット(14K)

          六角L-レンチセット ショート(規格mm) メッキ

          六角L-レンチセット ショート(規格mm) メッキ

            ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

            ボールポイント・L-レンチセット エクストラロング(規格mm)

              ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

              ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格インチ)

                六角L-レンチセット ロング(インチサイズ)

                六角L-レンチセット ロング(インチサイズ)

                  ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格mm)

                  ボールポイント・L-レンチセット ロング(規格mm)

                    ゴールドガード加工(14K)六角ロングL-レンチセット(インチ)

                    ゴールドガード加工(14K)六角ロングL-レンチセット(インチ)

                      ゴールドガード加工(14K)ボールポイント・六角ロングL-レンチセット(ミリ)

                      ゴールドガード加工(14K)ボールポイント・六角ロングL-レンチセット(ミリ)

                        六角L-レンチセット ショート(規格インチ) 黒染

                        六角L-レンチセット ショート(規格インチ) 黒染

                          ボールポイントL形レンチセット ビニールケースインチ(15本組セット)

                          ボールポイントL形レンチセット ビニールケースインチ(15本組セット)

                            メーカー ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス ボンダス
                            通常価格 5,890円 6,048円 7,058円 5,990円 2,000円 3,947円 4,679円 4,180円 2,391円 7,049円 4,300円 1,700円 9,350円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            種類 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ 六角棒L形レンチ
                            先端タイプ ボールポイント ボールポイント ボールポイント ボールポイント 標準タイプ ボールポイント ボールポイント 標準タイプ ボールポイント 標準タイプ ボールポイント 標準タイプ ボールポイント
                            二面幅寸法(mm) 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 - - 10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 - - - - - - - - -
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品
                            材質 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム合金鋼 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金 - - プロテニアム特殊合金 プロテニアム特殊合金

                            カラーガード・L-レンチセットエクストラロング(規格mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 他のレンチセットと鋼材は異なりますか?
                            A
                            他のボンダス製品同じプロテニアム特殊合金鋼という独自の鋼材を使用しています。

                            六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました