(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロホールド(R)HEX(六角)ビット (全長50mm)

プロホールド(R)HEX(六角)ビット (全長50mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,630円
税込単価
6,193円

特殊ナイロン樹脂によってソケットに装着できるソケットビットです。【特長】・ビッ...

詳細情報を確認する

  • 全長(L寸法)(mm):
    50
  • トラスココード:
    406-7126
  • 対辺寸法(インチ):
    5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、1/2、9/16、5/8
  • セット内容:
    5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、1/2、9/16、5/8インチ
  • 表面加工:
    プロガード加工

型番

PHX9-2C 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHX9-2C

1個

5,630( 6,193円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊ナイロン樹脂によってソケットに装着できるソケットビットです。
【特長】
・ビット交換式ソケットビットです
・ビットが摩耗したら交換することができます
・交換の際は、ポンチなどの工具を使ってソケットの内側からビットを叩くと簡単に抜けます
・ビットをソケットへ挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります
・サイズにより手での脱着も可能です
・お手持ちのソケットに差し込む事ができます
・ネジを使っての装着ではありませんのでわずらわしさがありません

商品情報

六角の側面に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれているソケットビット

手元にあるソケットに装着できる

手元にあるソケットに装着できる

HEX(六角)ビットの先端部分 例)型番:33272(8mm)

HEX(六角)ビットの先端部分
例)型番:33272(8mm)

製品仕様

品番型番セット内容
23246PHX6M-2C4、5、6、7、8、10mm
23298PHX9M-2C4、5、6、7、8、10、12、14、17mm
23296PHX9ML-2C5、6、7、8、10、12、14、17、19mm
品番型番セット内容
23299PHX9-2C5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、
3/8、1/2、9/16、5/8インチ
型番規格全長
33260(4mm)4mm50mm
33264(5mm)5mm50mm
33268(6mm)6mm50mm
33270(7mm)7mm50mm
33272(8mm)8mm50mm
33276(10mm)10mm50mm
33280(12mm)12mm50mm
33284(14mm)14mm50mm
33286(17mm)17mm50mm
33288(19mm)19mm50mm

型番:PHX6M-2C、PHX9M-2C、PHX9ML-2Cのセット内容

型番規格全長
33209(5/32インチ)5/32インチ50mm
33210(3/16インチ)3/16インチ50mm
33211(7/32インチ)7/32インチ50mm
33212(1/4インチ)1/4インチ50mm
33213(5/16インチ)5/16インチ50mm
33214(3/8インチ)3/8インチ50mm
33216(1/2インチ)1/2インチ50mm
33217(9/16インチ)9/16インチ50mm
33218(5/8インチ)5/8インチ50mm

型番:PHX9-2Cのセット内容

カタログ

 

PHX9-2Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロホールド(R)HEX(六角)ビット (全長50mm)の型番PHX9-2Cのページです。
型番PHX9-2Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロホールド(R)HEX(六角)ビット (全長50mm)

プロホールド(R)HEX(六角)ビット (全長50mm)

    ボールポイント・プロホールド ビットセット 全長 50mm

    ボールポイント・プロホールド ビットセット 全長 50mm

      ヘキサゴンソケットレンチセット H2072

      ヘキサゴンソケットレンチセット H2072

        ソケットレンチセット 1850M

        ソケットレンチセット 1850M

          ソケットレンチセット 1850

          ソケットレンチセット 1850

            ソケットレンチセット 1800M

            ソケットレンチセット 1800M

              ソケットレンチセット S2187C

              ソケットレンチセット S2187C

                3/8 SQソケットレンチセット 12723

                3/8 SQソケットレンチセット 12723

                  ミックスソケットレンチセット 230MX

                  ミックスソケットレンチセット 230MX

                    3/8 SQソケットレンチセット 12844

                    3/8 SQソケットレンチセット 12844

                      ヘックスソケット (スタンダードタイプ) mm 9コマ 13点セット

                      ヘックスソケット (スタンダードタイプ) mm 9コマ 13点セット

                        ソケットレンチセット ESR-2340M・ESR-328

                        ソケットレンチセット ESR-2340M・ESR-328

                          インパクト用 ヘキサゴンソケットレンチセット AH4133

                          インパクト用 ヘキサゴンソケットレンチセット AH4133

                            メーカー ボンダス ボンダス TONE TONE TONE TONE TONE シグネット TONE シグネット ミトロイ E-Value TONE
                            通常価格 5,630円 5,943円 7,990円 9,890円 9,989円 15,741円 21,681円 9,780円 29,601円 17,263円 10,868円 6,595円 22,671円
                            通常出荷日 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   3日目   5日目  
                            全長(L寸法)(mm) 50 50 - - - - - 25 / 26 / 64 / 28.5 - - - - -
                            トラスココード 406-7126 - - - - - - - - - - - -
                            対辺寸法(インチ) 5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、1/2、9/16、5/8 - - - - - - - - - - - -
                            セット内容 5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、1/2、9/16、5/8インチ - - - - - - - - - - - -
                            表面加工 プロガード加工 プロガード加工 - - - - - - - - - - -

                            プロホールド(R)HEX(六角)ビット (全長50mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました