(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロホールド HEX(六角) ソケットビット

プロホールド HEX(六角) ソケットビット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,568円
税込単価
1,725円

特殊ナイロン樹脂によってビットを固定させるソケットビットです。【特長】・ビット...

詳細情報を確認する

  • 軸寸法(mm):
    50
  • 表面加工:
    プロガード加工

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
全長(L寸法)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

43264

5
9.5
66

1個

1,568( 1,725円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊ナイロン樹脂によってビットを固定させるソケットビットです。
【特長】
・ビット交換ができるソケットビットです。
・ビットが摩耗したら交換することができます。
・摩耗したビットはポンチなどでソケットの裏から叩くと簡単に抜けます。
・新しいビットはハンマーでソケットに押し込むだけでガッチリ入ります。
・ネジを使っての装着ではありませんのでわずらわしさがありません。
【用途】
・ラチェット工具などに装着して使用可能です。

商品情報

プロホールドHEX(六角)ソケットビットの特長

商品画像(画像は43272(8mm))。

商品画像(画像は43272(8mm))。

  • ビット交換式ソケットビット。ビットが摩耗したら交換することができる。
  • 交換の際は、ポンチなどの工具を使ってソケットの内側からビットを叩くと簡単に抜ける仕様。
  • ビットをソケットへ挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入る。
  • サイズにより手での脱着も可能。

寸法

差込角型番規格全長ビット全長
9.5mm43256(3mm)3mm72mm50mm
9.5mm43260(4mm)4mm72mm50mm
9.5mm43264(5mm)5mm66mm50mm
9.5mm43268(6mm)6mm68mm50mm
9.5mm43270(7mm)7mm68mm50mm
9.5mm43272(8mm)8mm66mm50mm
9.5mm43274(9mm)9mm66mm50mm
9.5mm43276(10mm)10mm66mm50mm
12.7mm43280(12mm)12mm72mm50mm
12.7mm43284(14mm)14mm72mm50mm
12.7mm43286(17mm)17mm72mm50mm
12.7mm43288(19mm)19mm72mm50mm

カタログ

 

Loading...

43264で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロホールド HEX(六角) ソケットビットの型番43264のページです。
型番43264に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プロホールド HEX(六角) ソケットビット

プロホールド HEX(六角) ソケットビット

    ボールジョイント BJ20

    ボールジョイント BJ20

      T型トルクスビット(スタンダード)

      T型トルクスビット(スタンダード)

        T型トルクスビット(ショート)

        T型トルクスビット(ショート)

          Z-EAL 首振りラチェットハンドル

          Z-EAL 首振りラチェットハンドル

            インパクト用ピン

            インパクト用ピン

              インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm・ディープタイプ)

              インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm・ディープタイプ)

                ディープソケット(12角タイプ)フラットドライブ

                ディープソケット(12角タイプ)フラットドライブ

                  ヘキサゴンソケット 3H

                  ヘキサゴンソケット 3H

                    Z-EAL ラチェットハンドル

                    Z-EAL ラチェットハンドル

                      メーカー ボンダス TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KOKEN 山下工業研究所 TONE KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 TONE KOKEN 山下工業研究所
                      通常価格 1,568円 2,840円 1,090円 960円 8,854円 225円 1,930円 1,610円 760円 7,232円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                      軸寸法(mm) 50 - - - - - - - - -
                      表面加工 プロガード加工 - - - - - - - - -

                      プロホールド HEX(六角) ソケットビットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q どのようにソケットからビットを交換できますか?
                      A
                      軽くピンポンチなどの工具を使ってソケットから押し出しでください。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      432
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      二面幅寸法(S寸法) 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 全長(L寸法)
                      (mm)

                      -

                      ( - )
                      1個 -

                      -

                      ---

                      ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました