(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルジョッキ(ロングノズル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルジョッキ(ロングノズル)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
722円 ~ 1,267円
税込価格
794円 ~ 1,394円

長さ530mmの超ロングノズルが付いたオイルジョッキ。【特長】・液ダレ防止のノ...

詳細情報を確認する

  • ノズル長さ(mm):
    530
  • 材質1:
    本体・ノズル:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    先端キャップ、取付キャップ:ポリプロピレン(PP)
  • 材質3:
    ノズルホルダ:ポリエチレン発泡
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ロングノズルのオイルジョッキ

  • KYKオイルジョッキと専用のロングノズル(全長530mm)のセット。
  • 液だれを防止するホルダーとノズルキャップ付き。
90-012

品番:90-012
容量:2L

90-015

品番:90-015
容量:5L

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
本体寸法(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
高さ(mm)
直径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2000
170×145×270
355-6263
4972796070214
220.000
270
170
1個

5個

722( 794円 )

1日目

5000
220×195×355
330-6577
4972796070412
375.000
357
227
1個

5個

1,267( 1,394円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長さ530mmの超ロングノズルが付いたオイルジョッキ。
【特長】
・液ダレ防止のノズルホルダ、キャップ付。
・長さ530mmの超ロングノズルで、ショートノズルでは入れづらかった場所でも楽に作業できる。
・容量は、2Lと5Lの2種類。
【用途】
・自動車、農機、重機、工場機械のオイル、冷却液交換に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルジョッキ(ロングノズル)

オイルジョッキ(ロングノズル)

    フルプラ 部品 逆止弁セット

    フルプラ 部品 逆止弁セット

      オイルジョッキ 3L 0152

      オイルジョッキ 3L 0152

        オイルジョッキ(PE)

        オイルジョッキ(PE)

          フルプラ 部品 逆止弁ホルダーセット

          フルプラ 部品 逆止弁ホルダーセット

            オイルジョッキ (カラーハンドル)

            オイルジョッキ (カラーハンドル)

              ノズルパッキンセット(#3530#3538#3550#3558用)

              ノズルパッキンセット(#3530#3538#3550#3558用)

                フルプラ 部品 ノズル先端部セット

                フルプラ 部品 ノズル先端部セット

                  フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3550#3558用)

                  フルプラ 部品 ノズルパイプセット(#3550#3558用)

                    精密オイル差し Z-64

                    精密オイル差し Z-64

                      オイルジョッキ用ノズルセット(各容器共通)

                      オイルジョッキ用ノズルセット(各容器共通)

                        フルプラ 部品 ポンプシリンダーセット 124

                        フルプラ 部品 ポンプシリンダーセット 124

                          フルプラオイラー用部品 ポンプシリンダーセット 80

                          フルプラオイラー用部品 ポンプシリンダーセット 80

                            メーカー 古河薬品工業 フルプラ 三商 三商 フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ ホーザン 瑞穂化成工業 フルプラ フルプラ
                            通常価格 722円 200円 890円 590円 580円 740円 299円 493円 800円 2,321円 745円 1,450円 1,130円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目   4日目   5日目   1日目  
                            ノズル長さ(mm) 530 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体・ノズル:ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 先端キャップ、取付キャップ:ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            材質3 ノズルホルダ:ポリエチレン発泡 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            オイルジョッキ(ロングノズル)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            給油に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/30
                            現状のジョッキでは届かない給油口があり、延長パイクを作って作業していました。ロングノズルを発見し、即決購入しました。
                            便利ですね、もっと早く購入しとけばよかったものです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンプレッサーのオイル交換
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/17
                            長いノズルのおかげで狭い場所での給油に重宝します。
                            この価格でフタ付があればなおよし。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 2Lタイプと5Lタイプのロングノズルは兼用ですか?
                            A
                            ノズル取付キャップのサイズが違う為、兼用ではありません。
                            Q 他メーカーのジョッキにノズルだけ使用可能ですか?
                            A
                            メーカー毎にノズル取付キャップのサイズが違う為、使用できません。

                            注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました