(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラッパ型油さし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラッパ型油さし

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
221円
税込単価
243円

使いやすさを追求した高品質オイラー。【特長】・やわらかな肉厚ビンで復元性抜群・...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    200
  • 色:
    ブルー
  • ノズル長さ(mm):
    120
  • トラスココード:
    400-1265
  • JANコード:
    4977263003177
  • 質量(g):
    31.000
  • 材質1:
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    ノズル:ポリエチレン(PE)
  • 奥行(mm):
    68
  • 高さ(mm):
    200
  • 幅(mm):
    86
  • 内容量:
    1個

Loading...

ボトルの材質にこだわり使いやすさを追求した高品質オイラー

No.317

No.317 ラッパ型(200ml)

  • 全高:20cm
  • 幅:8.6cm
  • ボトル径:6.8cm
  • 製品重量:31g
  • カラー:ブルー
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

317

1個
10

5個

221( 243円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使いやすさを追求した高品質オイラー。
【特長】
・やわらかな肉厚ビンで復元性抜群
・ボトルの材質にこだわり使いやすさを追求したフルプラならではの高品質オイラー
・カラー:ブルー
・容量:200ml
【用途】
・油等の液体の注入に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラッパ型油さしの型番317のページです。
型番317に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラッパ型油さし

ラッパ型油さし

    ジェットオイラー ベビー型

    ジェットオイラー ベビー型

      携帯用油さし

      携帯用油さし

        ジェットオイラー

        ジェットオイラー

          ジェットオイラー(角型)

          ジェットオイラー(角型)

            精密オイル差し Z-64

            精密オイル差し Z-64

              ポリロート Φ150 B074

              ポリロート Φ150 B074

                カラフルジョッキ替ノズル

                カラフルジョッキ替ノズル

                  プラスチックオイラー(真鍮ノズル)

                  プラスチックオイラー(真鍮ノズル)

                    ジェットオイラー スーパー型

                    ジェットオイラー スーパー型

                      オイルジョッキ用ノズルセット(各容器共通)

                      オイルジョッキ用ノズルセット(各容器共通)

                        エーゼット ポリロート120Φ

                        エーゼット ポリロート120Φ

                          オイラー 固定式ノズル

                          オイラー 固定式ノズル

                            メーカー フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ フルプラ ホーザン エーゼット トラスコ中山 エスコ フルプラ 瑞穂化成工業 エーゼット トラスコ中山
                            通常価格 221円 169円 591円 99円 282円 2,321円 1,316円 450円 1,060円 394円 745円 849円 1,070円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   2日目  
                            容量(ml) 200 - - - 350 9 - - - 180 - - -
                            ブルー - イエロー ブルー - - - - - - - - -
                            ノズル長さ(mm) 120 120 - - 120 - - - - 90 - - -
                            トラスココード 400-1265 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4977263003177 - - - - - - - - - - - -

                            ラッパ型油さしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました