(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
456円 ~ 673円
税込価格
502円 ~ 740円

【特長】・17mmパイオランテープを使用したマスカーテープです。・片面コロナフ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスカー
  • 色:
    ホワイト
  • 材質(テープ):
    ポリクロス
  • 材質(シート・フィルム):
    高密度ポリエチレン
  • 長さ(m):
    25
  • 厚み(mm):
    0.01
  • 材質1:
    ポリエチレンクロステープ
  • 折幅(mm):
    100
  • 特長:
    片面コロナフィルムを使用しています。
  • 用途:
    塗装をする際のマスキングに、清掃時のワックス掛けなどに
  • 仕様:
    手で切断可能
  • 内容量:
    1巻

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質2
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1100
411-2571
4967529591821
270.000
-
1巻
10

3個

673( 740円 )

1日目

550
411-2580
4967529591807
170.000
フィルム部分:高密度ポリエチレン
1巻
10

5個

456( 502円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・17mmパイオランテープを使用したマスカーテープです。
・片面コロナフィルムを使用しています。
【用途】
・塗装をする際のマスキングに。
・清掃時のワックス掛けなどに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100

パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100

    アイリスオーヤマ 布テープマスカー

    アイリスオーヤマ 布テープマスカー

      アサダ クリアマスカー 1200mm×25m 10本入

      アサダ クリアマスカー 1200mm×25m 10本入

        布マスカー(箱単位)

        布マスカー(箱単位)

          布マスカー

          布マスカー

            ストロングマスカー

            ストロングマスカー

              ポリクロスマスカー(箱単位)

              ポリクロスマスカー(箱単位)

                ポリクロスマスカー

                ポリクロスマスカー

                  スベランマスカ

                  スベランマスカ

                    ポリミドリマスカー

                    ポリミドリマスカー

                      テサテープ 建築外装用マスカー

                      テサテープ 建築外装用マスカー

                        ポリエチマスカー

                        ポリエチマスカー

                          和紙テープ付き養生マスカー

                          和紙テープ付き養生マスカー

                            メーカー ダイヤテックス アイリスオーヤマ アサダ トラスコ中山 トラスコ中山 日東エルマテリアル トラスコ中山 トラスコ中山 エムエフ 日東エルマテリアル テサ 日東エルマテリアル エムエフ
                            通常価格 456円 159円 10,500円 17,661円 323円 559円 20,344円 375円 33,196円 585円 460円 635円 23,836円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ マスカー マスカー マスカー マスカー - マスカー マスカー - - マスカー マスカー マスカー -
                            ホワイト グリーン 透明 - - クラフト グリーン グリーン - グリーン 透明 ホワイト -
                            材質(テープ) ポリクロス - - 布テープ 布テープ 布テープ ポリクロス ポリクロス - ポリクロス 布テープ マスキング -
                            材質(シート・フィルム) 高密度ポリエチレン - その他 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン 高密度ポリエチレン - 高密度ポリエチレン - 高密度ポリエチレン -
                            長さ(m) 25 - - - - - - - - - - - -

                            パイオラン マスカー 幅(mm) 550・1100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました