(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トタン万能用刷毛 TPB-469

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トタン万能用刷毛 TPB-469

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,688円 2,482円
税込単価
2,957円 2,730円

トタン屋根などの塗装に最適な耐久性に優れた平刷毛。【特長】・立型、一般向けの平...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防水剤用刷毛
  • 材質(毛):
    馬毛
  • 毛丈(mm):
    60
  • 刷毛幅(mm):
    85
  • 適合塗料(油性):
  • 用途:
    油性塗料、万能用。
  • JANコード:
    4989999416664
  • トラスココード:
    254-8674
  • 全長(mm):
    257
  • 質量(g):
    114.000
  • 材質1:
    毛:馬毛
  • 材質2:
    柄:木
  • 特長1:
    トタン屋根などの塗装に最適な耐久性に優れた平刷毛です。
  • 特長2:
    立型、一般向けの平刷毛です。
  • 柄の材質:
  • 内容量:
    1本

型番

TPB-469 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

トタン万能用刷毛 TPB-469の先端形状

トタン万能用刷毛 TPB-469の先端形状

製品の基本仕様・特長

  • 刷毛幅:85mm
  • 毛丈:60mm
  • 玉厚:24mm
  • 全長:257mm
  • 適合塗装:油性

図面

TPB-469

トタン万能用刷毛 TPB-469 図面

選定サポート情報

技術情報

毛材別の特長

獣毛(山羊・馬・豚毛など)

  • 対アルカリ性:強い
  • 対酸性:弱い

毛材の選定について

馬毛

  • 毛質が適度に硬く塗料の含みが良い。
  • 粘り気のあるペイント用・トタン用・油ワニスを塗る刷毛に多く使用されている。

用途

油性用

  • 腰の強い馬毛などが主流で油性塗料をよく含み、よく伸びて塗装しやすい刷毛。

刷毛の使用方法

  • 新しい刷毛を使用する前に手でよくもみほぐし、浮き毛(抜け毛)を取り除く。
  • 塗料は、毛先から2/3くらいの所まで含ませて使用すると塗りやすい。
  • 有機溶剤に浸けたままにすると、根本の接着剤が溶けて毛が抜けてしまう。
  • 回りを傷つけずに細かいホコリ・ゴミを取り除く使い方もある。

刷毛の選定について

刷毛の部分名称

刷毛の部分名称

  • 塗装と塗装する場所により刷毛の毛材や形状・種類を選ぶ。
  • 毛丈のサイズ、毛幅のサイズを確認する。
  • ハンドルの材質、全長のサイズを確認する。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPB-469

1本
10

5個

2,688円

2,482

( 2,730円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トタン屋根などの塗装に最適な耐久性に優れた平刷毛。
【特長】
・立型、一般向けの平刷毛。
・毛:馬毛/柄:木。
・質量:114g。
・製造国:中国。
・刷毛は、他の塗装道具に比べ手軽に扱いやすい。
・塗装を厚くも薄くも自由に塗ることができる。また仕上がりの良さは一番。
【用途】
・油性塗料、万能用で、トタンに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トタン万能用刷毛 TPB-469の型番TPB-469のページです。
型番TPB-469に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トタン万能用刷毛 TPB-469

トタン万能用刷毛 TPB-469

    ソート刷毛(立毛)

    ソート刷毛(立毛)

      プロ鉄骨・橋梁用白平刷毛

      プロ鉄骨・橋梁用白平刷毛

        立型ニス刷毛

        立型ニス刷毛

          アスファルト刷毛 30号

          アスファルト刷毛 30号

            #356中国ラスター 平 黒

            #356中国ラスター 平 黒

              TRUSCO ダスター刷毛

              TRUSCO ダスター刷毛

                ペイント用刷毛(木柄)

                ペイント用刷毛(木柄)

                  アマコート 平 40号

                  アマコート 平 40号

                    波 寸筒 黒 16号

                    波 寸筒 黒 16号

                      トタン『竹』 25号

                      トタン『竹』 25号

                        ソート刷毛(筋毛)

                        ソート刷毛(筋毛)

                          徳用ニス刷毛(木柄)

                          徳用ニス刷毛(木柄)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 トラスコ中山 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,688円 1,282円 6,613円 981円 873円 188円 519円 948円 2,952円 2,556円 1,480円 1,256円 596円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   3日目   1日目~   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 防水剤用刷毛 防水剤用刷毛 鉄鋼用刷毛 ニス用刷毛 - 掃除用刷毛 掃除用刷毛 油性用刷毛 - - - 防水剤用刷毛 ニス用刷毛
                            材質(毛) 馬毛 馬毛 混毛 山羊毛 - 豚毛 豚毛 馬毛 - - - 馬毛 山羊毛
                            毛丈(mm) 60 50 - 30 - - - 45 - - - 50 -
                            刷毛幅(mm) 85 75 - - - - - - - - - 75 -
                            適合塗料(油性) - - - - - -

                            トタン万能用刷毛 TPB-469のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました