(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダスター刷毛377

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダスター刷毛377

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,667円
税込単価
1,834円

高級豚毛を使用した万能用刷毛。【特長】・刷毛は、他の塗装道具に比べ手軽に扱いや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掃除用刷毛
  • 材質(毛):
    豚毛
  • 毛丈(mm):
    67
  • 刷毛幅(mm):
    75
  • 用途:
    掃除、塗装、接着剤用など、万能用刷毛。
  • JANコード:
    4989999416848
  • トラスココード:
    254-9051
  • 全長(mm):
    260
  • 質量(g):
    89.000
  • 材質1:
    毛:豚毛
  • 材質2:
    柄:木
  • 特長1:
    高級豚毛を使用しています。
  • 柄の材質:
  • 内容量:
    1本

型番

TPB-377-3 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TPB-377-3の接続部外観

接続部外観

製品の基本仕様・特長

  • 刷毛幅:75mm
  • 毛丈:67mm
  • 玉厚:19mm
  • 全長:260mm

図面

TPB-377-3

ダスター刷毛377 図面

使用方法・使用事例

使用事例

TPB-377-3の使用例

選定サポート情報

技術情報

毛材別の特長

獣毛(山羊・馬・豚毛など)

  • 対アルカリ性:強い
  • 対酸性:弱い

毛材の選定について

豚毛

  • 毛質が太く、腰が非常に強いわりに毛先は軟らかいのが特長。
  • 粘り気の強い塗料、エポキシ・接着剤の塗布・ダスター刷毛に多く使用されている。

刷毛の使用方法

  • 新しい刷毛を使用する前に手でよくもみほぐし、浮き毛(抜け毛)を取り除く。
  • 塗料は、毛先から2/3くらいの所まで含ませて使用すると塗りやすい。
  • 有機溶剤に浸けたままにすると、根元の接着剤が溶けて毛が抜けてしまう。
  • 回りを傷つけずに細かいホコリ・ゴミを取り除く使い方もある。

刷毛の選定について

刷毛の各部名称

刷毛の各部名称

  • 塗装と塗装する場所により刷毛の毛材や形状・種類を選ぶ。
  • 毛丈のサイズ、毛幅のサイズを確認する。
  • ハンドルの材質、全長のサイズを確認する。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPB-377-3

1本
10

5個

1,667( 1,834円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高級豚毛を使用した万能用刷毛。
【特長】
・刷毛は、他の塗装道具に比べ手軽に扱いやすい。
・塗装を厚くも薄くも自由に塗ることができ、仕上がりの良さは一番。
・毛材質:豚毛/柄材質:木。
・質量:89g。
・製造国:中国。
【用途】
・掃除、塗装、接着剤用などでの使用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダスター刷毛377の型番TPB-377-3のページです。
型番TPB-377-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダスター刷毛377

ダスター刷毛377

    のり刷毛 TPB-475

    のり刷毛 TPB-475

      特選万能刷毛 TPB

      特選万能刷毛 TPB

        トタン万能用刷毛 TPB-469

        トタン万能用刷毛 TPB-469

          ソート刷毛(筋毛)

          ソート刷毛(筋毛)

            TRUSCO 万能用刷毛

            TRUSCO 万能用刷毛

              ソート刷毛(立毛)

              ソート刷毛(立毛)

                (ホーム刷毛)油性用刷毛

                (ホーム刷毛)油性用刷毛

                  TRUSCO ダスター刷毛

                  TRUSCO ダスター刷毛

                    目地用刷毛

                    目地用刷毛

                      豚毛金巻刷毛

                      豚毛金巻刷毛

                        シマ毛金巻 平

                        シマ毛金巻 平

                          金巻ラック刷毛

                          金巻ラック刷毛

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 好川産業 大塚刷毛製造 トラスコ中山
                            通常価格 1,667円 1,191円 542円 2,688円 1,256円 482円 1,282円 305円 519円 1,020円 213円 334円 385円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 掃除用刷毛 のり用刷毛 油性用刷毛 防水剤用刷毛 防水剤用刷毛 - 防水剤用刷毛 油性用刷毛 掃除用刷毛 ニス用刷毛 その他 油性用刷毛 油性用刷毛
                            材質(毛) 豚毛 山羊毛 - 馬毛 馬毛 - 馬毛 山羊毛 豚毛 山羊毛 豚毛 馬毛 山羊毛
                            毛丈(mm) 67 30 - 60 50 - 50 - - - 25 19 25
                            刷毛幅(mm) 75 115 - 85 75 - 75 - - - - - -
                            用途 掃除、塗装、接着剤用など、万能用刷毛。 一般のり付け用。 - 油性塗料、万能用。 油性塗料。防水塗布、防腐剤用。 - 油性塗料。防水塗布、防腐剤用。 油性、ニス用。 - 油性、ニス用。目地用。 - - -

                            ダスター刷毛377のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました