(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薬品専用刷毛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薬品専用刷毛

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,018円
税込単価
1,120円

【特長】・酸・アルカリに抵抗力があります。・耐酸洗いに適しています。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    薬品用刷毛
  • 材質(毛):
    豚毛
  • 毛丈(mm):
    43
  • 刷毛幅(mm):
    40
  • 適合塗料(薬品):
  • 用途:
    塩酸、硝酸、硫酸用。苛性ソーダ、アンモニア溶液用。
  • JANコード:
    4989999822595
  • トラスココード:
    352-4779
  • 全長(mm):
    220
  • 質量(g):
    38.000
  • 材質1:
    毛:ポリプロピレン(PP)・アクリル系繊維
  • 材質2:
    柄:木
  • 特長1:
    酸・アルカリに抵抗力があります。
  • 特長2:
    耐酸洗いに適しています。
  • 毛の材質:
    ポリプロピレン(PP)・カゴネート
  • 柄の材質:
  • 内容量:
    1本

型番

TPB-551 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPB-551

1本
10

5個

1,018( 1,120円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリに抵抗力があります。
・耐酸洗いに適しています。
【用途】
・塩酸、硝酸、硫酸用。
・苛性ソーダ、アンモニア溶液用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薬品専用刷毛の型番TPB-551のページです。
型番TPB-551に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薬品専用刷毛

薬品専用刷毛

    水性用目地刷毛

    水性用目地刷毛

      多用途目地刷毛

      多用途目地刷毛

        長柄高級万能刷毛

        長柄高級万能刷毛

          お得用多用途用ハケ

          お得用多用途用ハケ

            スミ切り用刷毛

            スミ切り用刷毛

              万能 金助 30ミリ

              万能 金助 30ミリ

                万能ハケ 118707シリーズ

                万能ハケ 118707シリーズ

                  水性塗料用刷毛

                  水性塗料用刷毛

                    黄金GP 銅巻 筋違

                    黄金GP 銅巻 筋違

                      マルテージャンプ長柄

                      マルテージャンプ長柄

                        黄金GP 隅切用 赤 24ミリ

                        黄金GP 隅切用 赤 24ミリ

                          特用 無印刷毛 筋違 白

                          特用 無印刷毛 筋違 白

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アサヒペン トラスコ中山 大塚刷毛製造 ハンディ・クラウン トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 1,018円 750円 760円 1,129円 195円 1,292円 684円 149円 2,005円 434円 619円 670円 380円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   4日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 薬品用刷毛 水性用刷毛 刷毛 油性用刷毛 - 油性用刷毛 - 刷毛 水性用刷毛 水性用刷毛 刷毛 - 油性用刷毛
                            材質(毛) 豚毛 - - 山羊毛 - - - - - 化学繊維 山羊毛 - -
                            毛丈(mm) 43 30 35 35 - 25 - - 44 33 - - -
                            刷毛幅(mm) 40 - 30 - - - - - - - - - -
                            適合塗料(薬品) - - - - - - - - - - - -

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました