(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(ホーム刷毛)油性用刷毛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPB-383
(ホーム刷毛)油性用刷毛【1~10個入り】 (ホームハケ)ユセイヨウハケ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
628円
税込単価
691円

趣味の塗装に手軽に使える刷毛。【特長】・日曜大工に最適。・材質 毛: 山羊毛、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    油性用刷毛
  • 材質(毛):
    山羊毛
  • 適合塗料(油性):
  • 適合塗料(ニス):
  • 用途:
    油性、ニス用。
  • 材質1:
    毛:山羊毛
  • 材質2:
    柄:木
  • 特長1:
    日曜大工に最適です。趣味の塗装に、手軽に使える刷毛です。
  • 柄の材質:

型番

TPB-383 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TPB-382、TPB-382-10(10本入)

TPB-382、TPB-382-10(10本入)

製品の基本仕様・特長

品番刷毛幅
(mm)
毛丈
(mm)
玉厚
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TPB-38130351122019
TPB-38250351123029
TPB-38370371124042
品番刷毛幅
(mm)
毛丈
(mm)
玉厚
(mm)
全長
(mm)
質量
(g/袋)
TPB-381-10303511220190
TPB-382-10503511230290
TPB-383-10703711240420
  • 特長 趣味の塗装に、手軽に使える刷毛。
  • 用途 油用、ニス用。
  • 材質 毛:山羊毛、柄:木。
  • 製造国 中国

図面

TPB-381/TPB-381-10

(ホーム刷毛)油性用刷毛 TPB-381/TPB-381-10図面

TPB-382/TPB-382-10

(ホーム刷毛)油性用刷毛 TPB-382/TPB-382-10図面

TPB-383/TPB-383-10

(ホーム刷毛)油性用刷毛 TPB-383/TPB-383-10図面
商品情報を表示

TPB-383 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPB-383

37
70
-
4989999416350
254-8208
220
42.000
1本
10

5個

628( 691円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

趣味の塗装に手軽に使える刷毛。
【特長】
・日曜大工に最適。
・材質 毛: 山羊毛、柄: 木。
【用途】
・油性、ニス用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

(ホーム刷毛)油性用刷毛の型番TPB-383のページです。
型番TPB-383に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(ホーム刷毛)油性用刷毛

(ホーム刷毛)油性用刷毛

    シマ毛金巻 上 平 茶

    シマ毛金巻 上 平 茶

      TRUSCO 万能用 化繊ウェーブ刷毛

      TRUSCO 万能用 化繊ウェーブ刷毛

        PC(プラスチック)ホーム刷毛

        PC(プラスチック)ホーム刷毛

          化繊黒毛 金巻 平 黒

          化繊黒毛 金巻 平 黒

            ペイント用刷毛(木柄)

            ペイント用刷毛(木柄)

              プロ黒鉄骨用刷毛

              プロ黒鉄骨用刷毛

                ウレタン塗料用刷毛

                ウレタン塗料用刷毛

                  プロ水性用塗料刷毛(木柄)

                  プロ水性用塗料刷毛(木柄)

                    プロラック・ニス用刷毛

                    プロラック・ニス用刷毛

                      高級ニス刷毛

                      高級ニス刷毛

                        エポキシ刷毛

                        エポキシ刷毛

                          ペイント用刷毛 豚毛金巻

                          ペイント用刷毛 豚毛金巻

                            メーカー トラスコ中山 大塚刷毛製造 トラスコ中山 トラスコ中山 大塚刷毛製造 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大塚刷毛製造 大塚刷毛製造
                            通常価格 305円 325円 402円 302円 127円 948円 2,320円 1,499円 1,873円 1,647円 671円 794円 620円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目~   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 油性用刷毛 刷毛 - ニス用刷毛 刷毛 油性用刷毛 鉄鋼用刷毛 防水剤用刷毛 水性用刷毛 ニス用刷毛 ニス用刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛
                            材質(毛) 山羊毛 - - 山羊毛 - 馬毛 馬毛 混毛 化学繊維 山羊毛 山羊毛 豚毛 -
                            適合塗料(油性) - - - - - -
                            適合塗料(ニス) - - - - - - - - -
                            用途 油性、ニス用。 - - 油性、ニス用。補修、工作用。 - 油性塗料、ペンキ用。 油性塗料。鉄骨、橋梁の塗装用。 ウレタン塗料、水性、油性用。 水性塗料用、耐酸用。 油性用。 ニス用。 - -

                            (ホーム刷毛)油性用刷毛のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            床の塗装に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/17
                            床の塗装に使う刷毛を探していて、手軽で求めやすかったこの刷毛を購入しました。使用感ですが、ムラなく塗りやすい刷毛でした。他の刷毛と比べても安価で問題もないので、満足しています。使用後は洗って乾かして、繰り返し使っています。納期についても早く、遅れなく届けてくれました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPB-381
                            TPB-381-10
                            TPB-382
                            TPB-382-10
                            TPB-383-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?毛丈
                            (mm)
                            刷毛幅
                            (mm)
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g) 内容量

                            305円

                            ( 336円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            103530-4989999416336254-818621019.0001本

                            2,705円

                            ( 2,976円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10353010本入4989999233360433-4795210190.0001袋(10本)

                            468円

                            ( 515円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            103550-4989999416343254-819422029.0001本

                            4,134円

                            ( 4,547円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10355010本入4989999233377433-4809220290.0001袋(10本)

                            5,302円

                            ( 5,832円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10377010本入4989999233384433-4817220420.0001袋(10本)

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました