(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

neroナイロン画筆

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11897
neroナイロン画筆 NEROナイロンガヒツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
182円
税込単価
200円

速乾性塗料、アクリル絵具に最適な筆。【特長】・速乾性塗料に対応、細部の塗料に適...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 材質(毛):
    化学繊維
  • 材質1:
    毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
  • 材質2:
    柄:木
  • 特長1:
    速乾性塗料に対応、細部の塗料に適します。
  • 柄の材質:
  • 毛の材質:
    ポリブチレンテレフタレート(PBT)
  • 内容量:
    1本

Loading...

製品仕様

ナイロン平筆Neroの仕様

特長

速乾性塗料に対応、細部の塗料に適している。

用途

細部の塗装。

細部のほこり払い。

接着剤などの塗布。

材質

毛 : ポリブチレンテレフタレート(PBT)

柄 : 木

品番規格全長
(mm)
金具幅
(mm)
質量
(g)
118970号22235
118984号22665
118998号238810
1190012号2491210
1190114号2411310
商品情報を表示

11897 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
毛材
パック入数(本)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11897

0
4972883118973
292-1308
5
222
-
-
1本

5個

182( 200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

速乾性塗料、アクリル絵具に最適な筆。
【特長】
・速乾性塗料に対応、細部の塗料に適している。
・毛腰の強い化繊を使用しているので、細いものでもへたらず塗りやすい筆。
・毛先を細く加工しているのでソフトな当たり。
・化繊の特長は塗料のぬけが良く毛が固まりにくい。
・速乾性の塗料の他、接着剤を塗ったり伸ばしたりするのにも適している。
【用途】
・細部の塗装や細部のほこり払い、接着剤などの塗布。
・一般的な塗装、絵画の場合、平筆は面塗りに適している。
・均一な線を引く場合にも使用される。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

neroナイロン画筆の型番11897のページです。
型番11897に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

neroナイロン画筆

neroナイロン画筆

    平筆 OCTAGONシリーズ

    平筆 OCTAGONシリーズ

      ナイロン丸筆"Nero"

      ナイロン丸筆"Nero"

        丸筆 OCTAGONシリーズ

        丸筆 OCTAGONシリーズ

          平筆 OCTAGON 山羊毛

          平筆 OCTAGON 山羊毛

            白毛 トマト

            白毛 トマト

              プロのり刷毛

              プロのり刷毛

                ホビー筆セット 3本セット

                ホビー筆セット 3本セット

                  スリット プロ

                  スリット プロ

                    OCTA文字筆

                    OCTA文字筆

                      目地用刷毛

                      目地用刷毛

                        万能刷毛 オールプロシリーズ

                        万能刷毛 オールプロシリーズ

                          丸筆ラウンド

                          丸筆ラウンド

                            メーカー コーワ コーワ コーワ コーワ アズワン 好川産業 トラスコ中山 アサヒペン コーワ コーワ トラスコ中山 コーワ アサヒペン
                            通常価格 182円 157円 182円 158円 660円 292円 4,406円 1,059円 386円 164円 1,020円 231円 296円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ニス用刷毛 のり用刷毛 ニス用刷毛 ニス用刷毛 刷毛 -
                            材質(毛) 化学繊維 混毛 化学繊維 馬毛 山羊毛 混毛 山羊毛 化学繊維 - 混毛 山羊毛 - 化学繊維
                            材質1 毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) - 毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT) 毛:馬毛 - - - - 毛:ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリプロピレン(PP) 毛:馬毛・山羊毛 - 毛:化繊 -
                            材質2 柄:木 - 柄:木 柄:木 - - - - 柄:木 柄:木 - 柄:ポリプロピレン -
                            特長1 速乾性塗料に対応、細部の塗料に適します。 - 速乾性塗料に対応、線引きに適します。 - - - - - 化学繊維毛の表面に「くぼみ」を設け、塗料の含みを良くしてあります。 工作などで、文字・模様を描くのに最適です。 - - -

                            neroナイロン画筆のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 7件のレビュー
                            グリスの塗布に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/14
                            グリスを塗布する為に購入しました。しばらく使った感想は、思っていたより綺麗に塗れることと、毛先が程良い硬さなので塗りやすい印象です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑グリス塗布
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/20
                            ナイロン筆の耐久性は分かりませんが
                            今までの使用感からかなり耐久性はあると考えられます。
                            毛が抜けにくいため使いやすいため購入しました。
                            色々な幅が用意されているため
                            用途に合わせたサイズが選べるのも魅力です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ペンキの補修
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/06
                            普段より少し広めの塗装の修正に使用しましたが
                            使った感触がとても気に入りました。
                            塗料の含みも充分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防湿剤塗布
                            評価 3.0満足度:3.02019/04/15
                            使いやすいです。
                            ただ・・・
                            柄の部分に溶剤が付着すると塗装が落ちるので溶剤入りの防湿剤を
                            塗布する時はお気をつけて

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗布作業
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/22
                            毛がまとまっていて塗りやすかったです。シンナーなどにつけておくと、柄の部分が少しとけてきたような気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 塗料やシンナーなどにどぶづけしてのいいですか?
                            A
                            水性ならば問題ありませんが、溶剤系の塗料などに長期間放置することはおすすめしません。特にラッカー系は毛が抜けることがあります。
                            Q 規格の号数で抜けている間のものはありますか?
                            A
                            規格自体はございますが製品化はしておりません。筆そのものが細いもので、微妙な違いしかありません。ですので、明確にサイズが分かる品揃えにしています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11898
                            11899
                            11900
                            11901
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            筆規格・サイズ
                            (号)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm) 毛材 パック入数(本) 内容量

                            214円

                            ( 235円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            44972883118980292-13165226化繊1-

                            311円

                            ( 342円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            84972883118997292-132410238化繊1-

                            394円

                            ( 433円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            124972883119000292-133210249化繊1-

                            477円

                            ( 525円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            144972883119017292-134110241化繊1-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました