(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OCTA文字筆

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11712
OCTA文字筆 OCTAモジフデ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
164円
税込単価
180円

【特長】全長が215mmと225mmある筆です。【用途】工作などで、文字・模様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 材質(毛):
    混毛
  • 材質1:
    毛:馬毛・山羊毛
  • 材質2:
    柄:木
  • 特長1:
    工作などで、文字・模様を描くのに最適です。
  • 柄の材質:
  • 毛の材質:
    馬毛・山羊毛
  • 内容量:
    1本

Loading...

 
カタログを表示

11712 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
筆規格・サイズ(号)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
毛材
パック入数(本)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11712

さばき6
4972883117129
337-4670
9.000
215
-
-
1本

5個

164( 180円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
全長が215mmと225mmある筆です。
【用途】
工作などで、文字・模様を描くのに使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OCTA文字筆の型番11712のページです。
型番11712に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OCTA文字筆

OCTA文字筆

    OCTA各種筆

    OCTA各種筆

      目地刷毛 平 白 短毛 5号

      目地刷毛 平 白 短毛 5号

        平筆 OCTAGONシリーズ

        平筆 OCTAGONシリーズ

          化繊目地刷毛 平 白 短毛 5号

          化繊目地刷毛 平 白 短毛 5号

            KOWA 竹ブラシ曲柄 豚毛

            KOWA 竹ブラシ曲柄 豚毛

              丸筆 OCTAGONシリーズ

              丸筆 OCTAGONシリーズ

                目地・サッシュ用刷毛 「自在サッシュ」 平 黒

                目地・サッシュ用刷毛 「自在サッシュ」 平 黒

                  白毛 メジ刷毛 222

                  白毛 メジ刷毛 222

                    マル撰 筋違 黒 3号

                    マル撰 筋違 黒 3号

                      竹ばけ 黒毛

                      竹ばけ 黒毛

                        塗り刷毛

                        塗り刷毛

                          赤毛金巻ラック B

                          赤毛金巻ラック B

                            メーカー コーワ コーワ 大塚刷毛製造 コーワ 大塚刷毛製造 コーワ コーワ 大塚刷毛製造 好川産業 大塚刷毛製造 コーワ 好川産業 好川産業
                            通常価格 164円 125円 211円 157円 206円 167円 158円 596円 507円 937円 213円 314円 122円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   1日目   3日目   4日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ - - のり用刷毛 油性用刷毛 目地用刷毛 - - 水性用刷毛 その他
                            材質(毛) 混毛 - - 混毛 - 豚毛 馬毛 豚毛 混毛 - - 混毛 馬毛
                            材質1 毛:馬毛・山羊毛 毛:馬毛・山羊毛 - - - - 毛:馬毛 - - - 山羊毛・豚毛 - -
                            材質2 柄:木 柄:木 - - - 柄:竹 柄:木 - - - 柄:竹 - -
                            特長1 工作などで、文字・模様を描くのに最適です。 工作などで、文字・模様を描くのに最適です。 - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11713
                            11714
                            11715
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            筆規格・サイズ
                            (号)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm) 毛材 パック入数(本) 内容量

                            198円

                            ( 218円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            14972883117136337-46886.000215山羊1-

                            235円

                            ( 259円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            54972883117143337-469611.000225山羊1-

                            242円

                            ( 266円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            104972883117150337-470012225山羊1-

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました