(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能刷毛セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

万能刷毛セット

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
682円
税込単価
750円

【特長】・1.5Lのポリペール缶に万能ハケをセットしたお買い得品です。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    刷毛
  • 材質(毛):
    化学繊維
  • ペール缶寸法(mm):
    278×200×130
  • 適合塗料(水性):
  • 適合塗料(油性):
  • 用途:
    水性、油性用
  • JANコード:
    4972883117426
  • トラスココード:
    322-9475
  • 質量(g):
    184.000
  • 材質1:
    ペール缶:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    ハケ:毛(山羊毛・化繊)
  • 材質3:
    柄:木
  • 適合塗料:
    水性〇油性〇ニス△薬品×
  • 特長1:
    1.5Lのポリペール缶に万能ハケをセットしたお買い得品です。
  • 柄の材質:
  • ハケの材質:
    毛(山羊毛・化繊)
  • ペール缶の材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • セット内容:
    1.5Lポリペール缶 万能用ハケ30ミリ、50ミリサイズ各1本
  • 内容量:
    1セット(​1​.​5​L​ポ​リ​ペ​ー​ル​缶・万​能​用​ハ​ケ​3​0​ミ​リ​、​5​0​ミ​リ​サ​イ​ズ​各​1​本)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

11742

1セット(​1​.​5​L​ポ​リ​ペ​ー​ル​缶・万​能​用​ハ​ケ​3​0​ミ​リ​、​5​0​ミ​リ​サ​イ​ズ​各​1​本)

2個

682( 750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.5Lのポリペール缶に万能ハケをセットしたお買い得品です。
【用途】
・水性、油性用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

万能刷毛セットの型番11742のページです。
型番11742に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能刷毛セット

万能刷毛セット

    エンジョイペインティング油性

    エンジョイペインティング油性

      ニューエコノミー油性用

      ニューエコノミー油性用

        メジ用GPフレッシュ

        メジ用GPフレッシュ

          ウレタン塗料用刷毛

          ウレタン塗料用刷毛

            ニューエコノミー水性用

            ニューエコノミー水性用

              毘沙門 ユリックス

              毘沙門 ユリックス

                目地・サッシュ用刷毛 「目地刷毛」

                目地・サッシュ用刷毛 「目地刷毛」

                  水性塗料用薄口刷毛セット(ナイロン毛)

                  水性塗料用薄口刷毛セット(ナイロン毛)

                    アスファルト刷毛 江戸型 

                    アスファルト刷毛 江戸型 

                      油・水性用万能刷毛セット(ナイロン・羊毛)

                      油・水性用万能刷毛セット(ナイロン・羊毛)

                        YK トタン・瓦 油性用

                        YK トタン・瓦 油性用

                          特上油性トタン用ハケ

                          特上油性トタン用ハケ

                            メーカー コーワ 好川産業 好川産業 好川産業 トラスコ中山 好川産業 好川産業 大塚刷毛製造 エスコ 好川産業 エスコ 好川産業 アサヒペン
                            通常価格 682円 376円 581円 513円 1,499円 346円 615円 927円 670円 927円 610円 492円 687円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~  
                            商品タイプ 刷毛 油性用刷毛 油性用刷毛 水性用刷毛 防水剤用刷毛 水性用刷毛 水性用刷毛 油性用刷毛 水性用刷毛 その他 油性用刷毛 - 油性用刷毛
                            材質(毛) 化学繊維 豚毛 混毛 化学繊維 混毛 化学繊維 化学繊維 山羊毛 化学繊維 その他 混毛 - 混毛
                            ペール缶寸法(mm) 278×200×130 - - - - - - - - - - - -
                            適合塗料(水性) - - - - - - - - - - - -
                            適合塗料(油性) - - - - - - - - - - - -

                            万能刷毛セットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            塗装作業で使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/07
                            刷毛とバケツのセット販売で
                            それぞれを探す手間が省け、値段も安いため
                            リピート購入しようと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            壁のペンキ塗り
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/28
                            容器と刷毛がほしかったので選びました。普通に使用でき問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました