(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤレスシステム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BC-1000
ワイヤレスシステム ワイヤレスシステム

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,600円 47,321円
税込単価
60,060円 52,053円

使用場所により最大15本までの同時使用が可能なワイヤレスシステム。【特長】・2...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション

型番

BC-1000 解除

Loading...

軽量かつ頑丈なワイヤレスシステム

  • ​頑​丈​な​つ​く​り​で​持​ち​運​び​や​す​く​軽​量。
  • ​2​ウ​ェ​イ​ス​ピーカー​内​蔵​で​、​音​が​き​れ​い。
  • ​「​ワ​イ​ヤ​レ​ス​マ​イ​ク​は​3​本​、​有​線​マ​イ​ク​は​1​本​」​ま​た​は​「​ワ​イ​ヤ​レ​ス​2​本​、​有​線​2​本​」​ま​で​使​用​可​能​​。​な​お​チ​ュ​ーナー​ユ​ニ​ッ​ト​や​マ​イ​ク​の​増​設​が​必​要​。
  • 建​設​現​場​の​朝​礼​や​ラ​ジ​オ​体​操​。​工​場​の​朝​礼​や​式​典​。​学​校​の​催​し​物​、​行​事​に​。
WM-1220 ワイヤレスマイク(ハンド型)

WM-1220
ワイヤレスマイク(ハンド型)

WM-1320 ワイヤレスマイク(タイピン型)

WM-1320
ワイヤレスマイク(タイピン型)

BC-1000 充電器(充電池WB-1000付)

BC-1000
充電器(充電池WB-1000付)

製品仕様

  • Wデジタルアンプ方式
  • 4種類の音質調整機能付
  • ハ​ン​ド​ル​:​抗​菌​仕​様
  • 定​格​出​力​:​A​C​時​:​2​0​W​(​最​大​出​力​2​5​W​)、​D​C​時​:​8​W

ワイヤレスマイクロホン

  • 電​源​:​単​3​電​池​1​本​(​付​属​)
品番品名質量
(g)
WM-1220
WM-1320
ワイヤレスマイク(ハンド型)
ワイヤレスマイク(タイピン型)
180
110

オプション

品番品名質量
(g)
BC-1000充電器(充電池WB-1000付)480
商品情報を表示

BC-1000 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源
JANコート
トラスココード
質量(g)
定格出力(W)
詳細タイプ
仕様
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC-1000

AC100V/DC12V(単1乾電池×8本)/ニカド蓄電池(NDC-0925)
4538095000149
453-7599
480
-
ワイヤレスマイク専用充電器
-
1個
-

1個

54,600円

47,321

( 52,053円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使用場所により最大15本までの同時使用が可能なワイヤレスシステム。
【特長】
・2種類の送信出力(6mW H)(2mW L)を設定可能。
・種々の制限はあるが、最大30本までのワイヤレスマイクが同一空間で使用が可能。
【用途】
・ケーブルが使用できない場所での無線による放送場面。
・講習会場、屋外イベント、簡易会議設備等、様々な場所での活用が考えられる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスシステムの型番BC-1000のページです。
型番BC-1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤレスシステム

ワイヤレスシステム

    防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット

    防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 入力ユニット

      特定小電力 無線ガイドシステム 送信機

      特定小電力 無線ガイドシステム 送信機

        特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機

        特定小電力 無線ガイドシステム 送信機/受信機

          ワイヤレスシステム携帯型送信機

          ワイヤレスシステム携帯型送信機

            ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

            ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

              エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

              エスコ ワイヤレスチャイム用送信機

                ワイヤレスチャイム用送信機 約69g

                ワイヤレスチャイム用送信機 約69g

                  小型スピーカーマイク

                  小型スピーカーマイク

                    アルインコ カールイヤホン

                    アルインコ カールイヤホン

                      特定小電力トランシーバー専用オプション

                      特定小電力トランシーバー専用オプション

                        アルインコ 急速充電器

                        アルインコ 急速充電器

                          メーカー TOA ユニペックス アルインコ アルインコ TOA ケンウッド エスコ エスコ ICOM アルインコ ICOM アルインコ
                          通常価格 1,840円 40,683円 17,336円 17,032円 40,960円 5,000円 4,924円 3,502円 3,800円 1,731円 947円 4,901円
                          通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目   1日目~   2日目  
                          その他 オプション オプション - - - - - - - - - -

                          ワイヤレスシステムのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 電池で一日どのくらいの時間使用できますか?
                          A
                          単三電池1本で約10時間は使用可能です。
                          Q 電波の到達距離はどのくらいですか?
                          A
                          マイクトアンテナの距離になりますが、やく50m四方となります。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          WM-1220
                          WM-1320
                          YM-128
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?電源 JANコート トラスココード 質量(g) 定格出力(W) 詳細タイプ 仕様 内容量

                          48,564円

                          ( 53,420円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          -単3乾電池×1本4538095001023453-7734180AC時:20(最大出力25)/DC時:8ワイヤレスマイクロホンハンドル:抗菌仕様1本

                          55,306円

                          ( 60,837円 )
                          1個 あり

                          2日目

                          -単3乾電池×1本4538095001047453-7742110AC時:20(最大出力25)/DC時:8ワイヤレスマイクロホンハンドル:抗菌仕様1本

                          1,840円

                          ( 2,024円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          --4538095001245722-414150-マイクロホンホルダー-1個

                          拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました